(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 150 °C
· ชิ้นส่วนทองเหลือง: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อ ท่อ/สาย ในทิศทางเดียวกัน ข้อต่อลด ขนาดของ ท่อ/สาย
Outline drawing ยูเนี่ยน ท่อต่างขนาด "Y": KQB2U
(หน่วย: มม.)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ1) | L1 | L2 | P | W | M1 | M2 | øN | øO | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพหมายเหตุ2) (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | ||||||||||||
ø3.2 | ø4 | KQB2U23-04 | 9.1 | 27 | 10.8 | 8.1 | 16.4 | 12 | 12.6 | 3.2 | 5.6 | 3.2 | 8.5 |
ø4 | ø6 | KQB2U04-06 | 11.4 | 29.3 | 11.2 | 9.1 | 18.2 | 12.6 | 13.6 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 11.9 |
ø6 | ø8 | KQB2U06-08 | 13.7 | 33.7 | 12.2 | 11.5 | 22.9 | 13.6 | 16.1 | 4.2 | 8 | 13.4 | 19.3 |
ø8 | ø10 | KQB2U08-10 | 16.6 | 38.3 | 13.8 | 14.6 | 28.3 | 16.1 | 17 | 4.2 | 8 | 25.6 | 32 |
ø10 | ø12 | KQB2U10-12 | 18.7 | 43 | 14 | 17.6 | 34.2 | 17 | 18.6 | 4.2 | 8 | 40 | 47.6 |
ø12 | ø16 | KQB2U12-16 | 24.6 | 47.4 | 15.6 | 19.8 | 38.5 | 18.6 | 20.8 | 4.2 | 8 | 57.4 | 67.6 |
หมายเหตุ 1) ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
หมายเหตุ 2) ค่า ของท่อ FEP
ขนาดนิ้ว× เกลียว UNF/NPT,z ขนาดมิลลิเมตร× เกลียว G
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
⌀3.2 ถึง ⌀16, ⌀1/8 "ถึง ⌀1/2"
เชื่อมต่อเกลียว
M, R, Rc, UNF, NPT, G
อุณหภูมิของไหล
-5 ถึง 150 °C
ปราศจาก จาระบี
วัสดุท่อที่มี
FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน
ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ชิ้นส่วน ทองเหลือง )
Drawing โครงสร้าง One-Touch ฟิตติ้งโลหะ KQB2
ลำดับที่ | Part Name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ปุ่มปลด | SUS304 |
2 | ไกด์ 1 | SUS304 |
3 | ไกด์ 2 | SUS304 |
4 | หัวจับ | SUS304 |
5 | ซีล | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
6 | ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
7 | ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอก | SUS316 |
8 | โอริง | FKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน ) |
9 | สตัด | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP / PFA / ไนล่อน / ไนล่อนอ่อน / โพลียูรีเทน / โพลีโอเรฟิน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ |
---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1) | -100 kPa ถึง 1 MPaNote2) |
ความดัน พิสูจน์ | 3.0 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อม และ ของไหลหมายเหตุ3) | -5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note2) |
สารหล่อลื่น | ปราศจากจาระบี |
ซีล (ส่วนเกลียว ) | พร้อมซีล |
หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์
หมายเหตุ 2) ตรวจสอบช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานของ สายลม
หมายเหตุ 3) ขอแนะนำให้คุณใช้ปลอกใน ในเงื่อนไขต่อไปนี้ (ยกเว้น ⌀3.2)
รหัสสินค้า |
---|
KQB2U01-03 |
KQB2U03-07 |
KQB2U04-06 |
KQB2U06-08 |
KQB2U07-09 |
KQB2U08-10 |
KQB2U09-11 |
KQB2U10-12 |
KQB2U11-13 |
KQB2U12-16 |
KQB2U23-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 626.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | 5/32 | ||
฿ 471.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/32 | 1/4 | ||
฿ 398.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 605.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 8 | ||
฿ 603.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 5/16 | ||
฿ 1,067.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 10 | ||
฿ 1,067.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 5/16 | 3/8 | ||
฿ 1,528.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 1,528.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 1,646.10 ฿ 1,371.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 16 | ||
฿ 832.61 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | 3.2 | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 150 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง