(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การติดตั้งฟลูออโรพอลิเมอร์โครงสร้างตราสี่เท่า, เสื้อวิ่งหญิง
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C):1.0 mpa.
· อุณหภูมิใช้งาน:0 ถึง 200 ° C
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด ตัวเมีย
(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
ตัวเมีย ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2, 3
ตัวเมีย ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด ที สำหรับขนาด 4, 5
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc / NPT | B | E | F | G | H | L1 | L2 | M | N | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2R2A-F□ | 1/4 " | 1/8 " | ø4 | 19 | 6 | 12 | 18 | 34.5 | 18.7 | 19.9 | - | ø18.5 |
LQ2R2B-F□ | 3/16 " | |||||||||||
LQ2R2C-F□ | 1/8 " | |||||||||||
LQ2R2D-F□ | 1/4 " | 1/4 " | 22.5 | ø21.5 | ||||||||
LQ2R2E-F□ | 3/16 " | |||||||||||
LQ2R2F-F□ | 1/8 " | |||||||||||
LQ2R3A-F□ | 3/8 " | 1/4 " | ø5 | 22 | 9 | 18 | 24 | 43 | 23.5 | 26.2 | - | ø21.5 |
LQ2R3B-F□ | 1/4 " | 42.5 | ||||||||||
LQ2R3C-F□ | 3/8 " | 3/8 " | 43 | 26 | ø25 | |||||||
LQ2R3D-F□ | 1/4 " | 42.5 | ||||||||||
LQ2R4A-F□ | 1/2 " | 3/8 " | ø6 | 28 | 11 | 22 | 30 | 52 | 27 | 33.1 | 21 | ø25 |
LQ2R4B-F□ | 3/8 " | 51 | ||||||||||
LQ2R4C-F□ | 1/2 " | 1/2 " | 51 | 32 | ø29.5 | |||||||
LQ2R4D-F□ | 3/8 " | 51 | ||||||||||
LQ2R5A-F□ | 3/4 " | 1/2 " | ø7 | 32 | 14 | 28 | 36 | 59.5 | 35.5 | 40 | 26 | ø29.5 |
LQ2R5B-F□ | 1/2 " | 58.5 | ||||||||||
LQ2R5C-F□ | 3/4 " | 3/4 " | 59.5 | 37 | ø36 | |||||||
LQ2R5D-F□ | 1/2 " | 58.5 |
หน่วย: มิลลิเมตร
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
1. ใช้ เครื่องมือ พิเศษเพื่อเชื่อมต่อท่อ
อ้างถึงหนังสือเล่มเล็ก "เครื่องฟอก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง/ lq1 2 ชุดคำแนะนำขั้นตอนการทำงาน" เครื่องมือ
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือ พิเศษ
2. ขัน น๊อตตัวเมีย จนสัมผัส พื้นผิว ของ ตัวเครื่อง จากนั้นขันอีก 1/8 รอบเพื่อให้แน่ใจว่า น๊อตตัวเมีย ถึง พื้นผิว ท้าย หาก น๊อตตัวเมีย จะไม่หมุนอีกต่อไปแสดงว่ามีการขันแน่นเพียงพอ อ้างถึงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 1.5 ถึง 2.0 |
3 | 3.0 ถึง 3.5 |
4 | 7.5 ถึง 9.0 |
5 | 11.0 ถึง 13.0 |
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังและหมายเหตุสำคัญอื่น ๆ ก่อนการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,877.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,877.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | Rc | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 8B (6 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 1/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,757.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,877.49 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | - | 1/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | - | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 1,956.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,037.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,039.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 2 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,443.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,443.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | Rc | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,658.43 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | Rc | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,658.43 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 4B (8 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/4 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,443.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | Rc | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,443.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,550.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/4 | 3/8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 2,658.43 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/4 | - | Rc | 3 / 8B (10 A) | 3 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,163.19 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | Rc | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,163.19 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,331.44 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | Rc | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,499.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | Rc | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,499.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 3 / 8B (10 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | Rc | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/8 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,163.19 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | Rc | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,163.19 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | Rc | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,335.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/8 | 1/2 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,499.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | Rc | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 3,499.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/8 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 4 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | Rc | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,155.66 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | Rc | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,155.66 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | Rc | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,627.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | Rc | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,627.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวใน) | 1 / 2B (15 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | Rc | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 3/4 | 1/2 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,155.66 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | Rc | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,155.66 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 3/4 | - | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | Rc | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,391.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (ข้อต่อลด) | 1/2 | 3/4 | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,627.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | Rc | 3 / 4B (20 A) | 5 | ||
฿ 5,627.24 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | [เกลียว <-> สายยาง, แยก] แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | 1/2 | - | NPT (เกลียวใน) | 3 / 4B (20 A) | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทาง ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง