(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่ช่วยให้ การวางตำแหน่ง ได้อย่างอิสระ
[คุณสมบัติ]
· ท่อ/ สายยาง ผ่าน ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง จึงสามารถ คลองเลื่อย ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้
·ความดัน ฯลฯ กระบวนการแปรรูป
·สามารถใช้กับของเหลวเคมีเช่นกรดด่างและน้ำปราศจากไอออน
· วัสดุ:PFA ใหม่ ( ตัวเครื่อง หลัก, น๊อตตัวเมีย), PTFE (คอลเลท)
LQHB ซีรีส์ ลักษณะภายนอก
LQHB การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด
ภาพวาดมิติสำหรับขนาด 1
ภาพวาดมิติสำหรับขนาด 2 ถึง 5
ภาพวาดมิติสำหรับขนาด 6
รุ่น | ขนาด | A | H | L | M | W |
---|---|---|---|---|---|---|
LQHB03-□ | 1 | 22.5 | - | 27 | 11.5 | 10 |
LQHB04-□ | ||||||
LQHB06-□ | 2 | 27.5 | 14 | 34 | 16.5 | 14 |
LQHB08-□ | 3 | 34.5 | 17 | 42.1 | 23 | 19 |
LQHB10-□ | ||||||
LQHB12-□ | 4 | 40 | 21 | 49 | 28 | 23 |
LQHB19-□ | 5 | 50 | 26 | 61.1 | 39 | 32 |
LQHB25-□ | 6 | 66 | 36 | 77 | 49 | 46 |
หน่วย: มิลลิเมตร
สัญลักษณ์ | ขนาด | ขนาดท่อบังคับ (มิลลิเมตร) | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|
03 | 1 | 3 × 2 | 1/8 " |
04 | 4 × 3 | ||
06 | 2 | 6 × 4 | 1/4 " |
08 | 3 | 8 × 6 | 3/8 " |
10 | 10 × 8 | ||
12 | 4 | 12 × 10 | 1/2 " |
19 | 5 | 19 × 16 | 3/4 " |
25 | 6 | 25 × 22 | 1 " |
หมายเหตุ) สำหรับรายละเอียดขนาดท่อที่ใช้งานได้ให้ดูหน้า 945
LQHB การ แผนภาพโครงสร้าง ชุด
ฟีด ความดัน ของของเหลวสารเคมี
กับดักน้ำ
อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ ของไหล
ตำแหน่ง สายยาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความลึกของ ภาชนะ
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
1. เช่นเดียวกับการขัน น๊อตตัวเมีย ให้ดูที่การขันแรงบิดด้านซ้ายเป็น ไกด์
ภาพกระชับ
2. กระชับ
หลังจากขัน น๊อตตัวเมีย ด้วยมือให้ใช้ประแจขัน น๊อตตัวเมีย เฉพาะด้าน สำหรับ LQ1 เพื่อขัน น๊อตตัวเมีย แน่น การขันให้แน่นก็เพียงพอเมื่อระยะห่างระหว่างปลายใบหน้าของ น๊อตตัวเมีย กับ ตัวเครื่อง อยู่ที่ 2 มม. หรือน้อยกว่า (ดูรูปที่ 1 ด้านซ้าย)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 400.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 391.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | R | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 400.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 391.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 424.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | R | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 648.18 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 485.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 489.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 499.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 489.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 603.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | R | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 903.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 967.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 603.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 612.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 905.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 706.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 697.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 706.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,040.36 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | R | 3 / 4B (20 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 1,121.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | R | 3 / 4B (20 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 1,130.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 19 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 1,646.42 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 19 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 1,870.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | R | 1B (25 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 1,860.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | R | 1B (25 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 1,870.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | NPT (เกลียวนอก) | 1B (25 A) | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 1,860.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | NPT (เกลียวนอก) | 1B (25 A) | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | คอนเนคเตอร์ เจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | PFA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง