(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสามทางที แยก ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ ของ SMC Corporation:ขนาด LQ3T-SB นิ้ว.
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
(หน่วยมม)
ข้อต่อสามทางที แยก ประหยัดพื้นที่: ขนาดขนาด LQ3T-SB นิ้ว
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | B | E | E' | F | G | H | L₁ | L₁' | L₂ | L₂' | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3T2A-SB | 1/4 " | 4 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 34.5 | 33.5 | 39.5 | 38.5 | 20 |
LQ3T3A-SB | 3/8 " | 5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 47.5 | 44.5 | 49.5 | 46.5 | 25 |
LQ3T4A-SB | 1/2 " | 6 | 24.5 | 22.5 | 10 | 20 | 24 | 52.5 | 50.5 | 54.5 | 52.5 | 29 |
LQ3T5A-SB | 3/4 " | 7 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 64 | 61.5 | 66 | 63.5 | 37 |
LQ3T6A-SB | 1 " | 8 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 78 | 74 | 80 | 76 | 49 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,102.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,606.52 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 904.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,323.69 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,489.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,479.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,149.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,139.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 311.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,561.58 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,009.18 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,995.92 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,732.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,943.02 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,885.88 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,872.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 315.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 6,103.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 4,582.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 4,569.11 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง