(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT): LQ3B-M การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | หัวข้อการ การเชื่อมต่อสายไฟ R / NPT | A | B | E | E' | F | G | H | L₁ | L₁' | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3B1A-M□ | 1/8 " | 1/8 " | 15 | 3.5 | 10 | 9 | 4.8 | 9.5 | 11 | 28.5 | 27.5 | 19 | 14 |
LQ3B2A-M□ | 1/4 " | 1/8 " | 19.5 | 4 | 17 | 16 | 6 | 12 | 16 | 34.5 | 33.5 | 23.5 | 20 |
LQ3B2B-M□ | 1/4 " | 20.5 | 26.5 | ||||||||||
LQ3B3A-M□ | 3/8 " | 1/8 " | 22.5 | 5 | 22.5 | 19.5 | 9 | 18 | 21 | 47.5 | 44.5 | 26.5 | 25 |
LQ3B3B-M□ | 1/4 " | 23.5 | 29.5 | ||||||||||
LQ3B3C-M□ | 3/8 " | 24 | 30.5 | ||||||||||
LQ3B4A-M□ | 1/2 " | 1/4 " | 27 | 6 | 24.5 | 22.5 | 10 | 20 | 24 | 52.5 | 50.5 | 33 | 29 |
LQ3B4B-M□ | 3/8 " | 27.5 | 34 | ||||||||||
LQ3B4C-M□ | 1/2 " | 29 | 37 | ||||||||||
LQ3B5A-M□ | 3/4 " | 3/8 " | 32.5 | 7 | 26.5 | 24 | 14 | 28 | 32 | 64 | 61.5 | 39 | 37 |
LQ3B5B-M□ | 1/2 " | 34 | 42 | ||||||||||
LQ3B5C-M□ | 3/4 " | 34.5 | 44 | ||||||||||
LQ3B6A-M□ | 1 " | 1/2 " | 42 | 8 | 30 | 26 | 18 | 36 | 41 | 78 | 74 | 50 | 49 |
LQ3B6B-M□ | 3/4 " | 42.5 | 52 | ||||||||||
LQ3B6C-M□ | 1 " | 53 |
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,161.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 1,013.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 999.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 977.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 999.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 1,071.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,256.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,081.26 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,068.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,071.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,256.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 906.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 895.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,160.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,357.46 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,181.97 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 983.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,160.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 1,148.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 995.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 983.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 1,395.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,628.93 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,319.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,305.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,395.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,628.93 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,113.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,305.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,777.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,642.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,332.83 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,113.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,407.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,395.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,124.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,113.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,466.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,709.74 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,400.37 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,386.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,466.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,454.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,184.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,172.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,978.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,298.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,935.61 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,921.74 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,978.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,298.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,649.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,637.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,284.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,649.02 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,285.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,272.11 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,284.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,649.02 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,955.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,943.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,284.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,649.02 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,285.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,272.11 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 2,284.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 2,273.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,955.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,943.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 3,774.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,352.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,652.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,639.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,774.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,763.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,150.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,139.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,774.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,352.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,652.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,639.29 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,774.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,763.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 3,150.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,139.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 3,969.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | R | 3 / 4B (20 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 4,574.62 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | R | 3 / 4B (20 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แยก เกลียวต่อท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว -to- ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก หลายจุด | ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง