(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ตัวผู้ที่มีความสามารถในการประกอบได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างคอล คอลเลท บาน
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·การประกอบที่ดีเยี่ยม
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
·สามารถทนต่อ ความเค้น ความร้อน
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
LC3H-M ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ตัวผู้เขียนแบบมิติ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R/NPT | A | A' | E | E' | H | L | L' | M | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ3H1A-M□ | 1/8 " | 1/8 " | 29.5 | 28.5 | 10 | 9 | 11 | 33.5 | 32.5 | 14 | 10 |
LQ3H2A-M□ | 1/4 " | 1/8 " | 39.5 | 38.5 | 17 | 16 | 16 | 43.5 | 42.5 | 20 | 14 |
LQ3H2B-M□ | 1/4 " | 37.5 | 36.5 | ||||||||
LQ3H3A-M□ | 3/8 " | 1/8 " | 51 | 48 | 22.5 | 19.5 | 21 | 55 | 52 | 25 | 18 |
LQ3H3B-M□ | 1/4 " | 49 | 46 | ||||||||
LQ3H3C-M□ | 3/8 " | 48.5 | 45.5 | ||||||||
LQ3H3D-M□ | 1/2 " | 54 | 51 | 62 | 59 | ||||||
LQ3H4A-M□ | 1/2 " | 1/4 " | 58 | 56 | 24.5 | 22.5 | 24 | 64 | 62 | 29 | 22 |
LQ3H4B-M□ | 3/8 " | 57.5 | 55.5 | ||||||||
LQ3H4C-M□ | 1/2 " | 56 | 54 | ||||||||
LQ3H4D-M□ | 3/4 " | 59.8 | 57.6 | 69.3 | 67.1 | ||||||
LQ3H5A-M□ | 3/4 " | 3/8 " | 69.5 | 67 | 26.5 | 24 | 32 | 76 | 73.5 | 37 | 30 |
LQ3H5B-M□ | 1/2 " | 68 | 65.5 | ||||||||
LQ3H5C-M□ | 3/4 " | 66.5 | 64 | ||||||||
LQ3H6A-M□ | 1 " | 1/2 " | 80 | 76 | 30 | 26 | 41 | 88 | 84 | 49 | 36 |
LQ3H6B-M□ | 3/4 " | 78.5 | 74.5 | ||||||||
LQ3H6C-M□ | 1 " | 77.5 | 73.5 | ||||||||
LQ3H7A-M□ | 1 1/4 " | 3/4 " | 96.5 | 96.5 | 35 | 35 | 50 | 106 | 106 | 64 | 46 |
LQ3H7B-M□ | 1 " | 95.5 | 95.5 | ||||||||
LQ3H7C-M□ | 1 1/4 " | 93.3 | 93.3 | ||||||||
LQ3H8A-M□ | 1 1/2 " | 1 " | 103.5 | - | 39 | - | 60 | 114 | - | 77 | 55 |
LQ3H8B-M□ | 1 1/4 " | 101.3 | |||||||||
LQ3H8C-M□ | 1 1/2 " | 101.3 |
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 535.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 292.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 446.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 348.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 339.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 1 | ||
฿ 292.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 283.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 1 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 424.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 367.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 357.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 424.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 367.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 357.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 442.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 376.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 367.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 442.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 433.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 376.55 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 367.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 518.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 509.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 626.06 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.79 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | R | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 518.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 509.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 405.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.79 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 8B (6 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 518.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 774.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 626.06 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 612.79 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/8 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 518.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 509.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 405.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 396.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 541.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 532.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 659.83 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 419.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 541.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 532.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 428.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 419.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 918.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 909.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,198.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 796.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 918.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 909.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 805.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 796.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 989.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 617.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 494.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 485.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 626.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 617.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 494.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 485.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 4B (8 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 626.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 617.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 494.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 485.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 626.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 617.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 494.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 485.35 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 8B (10 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,033.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 645.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 522.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 513.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 654.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 645.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 522.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 513.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,465.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 4B (20 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,363.32 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | R | 3 / 4B (20 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,187.83 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | R | 3 / 4B (20 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 787.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | R | 3 / 4B (20 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 928.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,363.32 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 796.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,174.56 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | NPT (เกลียวนอก) | 3 / 4B (20 A) | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,163.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 1,154.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | R | 3 / 8B (10 A) | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง