(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
LQ1E-SS ข้อต่องอ ฟลูออโรโพลิเมอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง SMC
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ยอดเยี่ยม
·ความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วไหลสูง
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ประหยัดพื้นที่ LQ1E-SS การ ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดเมตริก
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | B | C | E | H | L₁ | L₂ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ขนาด ตัวเครื่อง ใช้งานได้ | ||||||||
LQ1E21-SS | ø6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 31.1 | 16.5 |
LQ1E31-SS | ø10 | 3 | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.6 | 41.1 | 23 |
LQ1E32-SS | ø8 | 3 | |||||||
LQ1E41-SS | ø12 | 4 | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 47.5 | 28 |
*LQ1E51-SS | ø19 | 5 | - | - | 29 | 26 | 45.5 | 59 | 39 |
LQ1E61-SS | ø25 | 6 | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 75.5 | 49 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ1E21-SS |
LQ1E21-SS-1 |
LQ1E31-SS |
LQ1E32-SS |
LQ1E41-SS |
LQ1E41-SS-1 |
LQ1E51-SS |
LQ1E51-SS-1 |
LQ1E61-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,002.60 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,990.70 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 6 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 2,238.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 10 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,532.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 8 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 2,591.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,579.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 12 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 8,392.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 19 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 8,381.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 19 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 5,859.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 25 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง