(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก มีคุณสมบัติการไหลผ่านที่โดดเด่นพร้อมการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·สำหรับใช้งานที่ 200°C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่น ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี
ชุด | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดนิ้ว | |||||||||||||||
ไม่มี | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1/8 " | 3/16 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | ||
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก LQ1E | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
2 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | |
3 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | - | |
4 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | |
5 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | |
6 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ○ |
ข้อศอกแบบร่าง
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ดรออิ้งบอกขนาด
(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
การ ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สำหรับขนาด 1
การ ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สำหรับขนาด 2 ถึง 5
การ ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | B | C | E | H | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1E1A | 1/8 " | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 11.5 |
LQ1E2A□□ | 1/4 " | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 16.5 |
LQ1E2B□□ | 3/16 " | ||||||
LQ1E3A□□ | 3/8 " | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 23 |
LQ1E3B□□ | 1/4 " | ||||||
LQ1E4A□□ | 1/2 " | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 28 |
LQ1E4B□□ | 3/8 " | ||||||
LQ1E5A□□ | 3/4 " | 7 | 14 | 29 | 26 | 54 | 39 |
LQ1E5B□□ | 1/2 " | ||||||
LQ1E6A□□ | 1 " | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 49 |
LQ1E6B□□ | 3/4 " |
หน่วย: มิลลิเมตร
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | มิติ M (มิลลิเมตร) | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/8 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 1 | ||
฿ 723.76 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/8 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 1 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/4 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 3/16 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 2 | ||
฿ 848.30 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 3/16 | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 2 | ||
฿ 848.30 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/4 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/16 | - | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/16 | - | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 2 | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3/16 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 860.20 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 3/16 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/16 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 2 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/8 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 3 | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/4 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 3 | ||
฿ 1,224.85 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/4 | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 3 | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,451.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/8 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/4 | - | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 3 | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/4 | 3/8 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 3 | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,236.75 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/4 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 3 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/2 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 4 | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/8 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 4 | ||
฿ 1,584.40 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/8 | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 4 | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/2 | - | 200 | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/8 | - | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 4 | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/8 | 1/2 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 4 | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,596.30 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,861.44 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/8 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 4 | ||
฿ 2,714.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/4 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 5 | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1/2 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 5 | ||
฿ 2,703.00 | SMC LQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1/2 | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 5 | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/4 | - | 200 | อิมพีเรียล | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 5 | ||
฿ 2,714.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/2 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 5 | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1/2 | 3/4 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 5 | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,714.90 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1/2 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 5 | ||
฿ 5,324.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 6 | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 1 | 3/4 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 6 | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,312.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 1 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 6 | ||
฿ 5,324.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/4 | - | 200 | อิมพีเรียล | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 6 | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1 | 200 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | ครี—ン梱包Class M3.5相当 | 6 | ||
฿ 6,158.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 18 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | - | 3/4 | 1 | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 6 | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 25 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,324.40 | SMC FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,312.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | 3/4 | - | 200 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 標準梱包Class M5.5相当 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง