(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟลูออโรโพลีเมอร์ที่มีส่วนยึดท่อบนน็อตที่ใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อเข้าที่อย่างแน่นหนา
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่า (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·แสดงความต้านทานที่แข็งแกร่งต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยางตัว อุปกรณ์รองรับท่อ สายยาง ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกับโหลดด้านข้าง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่นไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° Cเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการสอดเข้ามุมของ น็อต
·ระบบลดขนาดช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ภายนอก LQ1E ลักษณะภายนอก
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก LQ1E ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 1
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 2 ถึง 5
ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับขนาด 6
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | B | C | E | H | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1E11 | ø4 | 2 | 4 | 10 | - | 18.5 | 11.5 |
LQ1E12 | ø3 | ||||||
LQ1E21□□ | ø6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 28 | 16.5 |
LQ1E22□□ | ø4 | ||||||
LQ1E2C□□ | ø3 | ||||||
LQ1E31□□ | ø10 | 5 | 9 | 20 | 17 | 36.5 | 23 |
LQ1E32□□ | ø8 | ||||||
LQ1E33□□ | ø6 | ||||||
LQ1E41□□ | ø12 | 6 | 9 | 24 | 21 | 43 | 28 |
LQ1E42□□ | ø10 | ||||||
LQ1E51□□ | ø19 | 7 | 14 | 29 | 26 | 54 | 39 |
LQ1E52□□ | ø12 | ||||||
LQ1E61□□ | ø25 | 8 | 18 | 39.5 | 36 | 69.5 | 49 |
LQ1E62□□ | ø19 |
*(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย
หน่วย: มิลลิเมตร
วัตถุ | รุ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA note: | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||||
ทนต่อ ความดัน | อ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ℃ |
บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก LQ1E ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ประเภทของเส้น
การใช้ เครื่องมือ เชื่อมต่อ สายยาง เฉพาะด้าน (ตัวอย่าง)
1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
2 | 0.3 ถึง 0.4 |
3 | 0.8 ถึง 1.0 |
4 | 1.0 ถึง 1.2 |
5 | 2.5 ถึง 3.0 |
6 | 5.5 ถึง 6.0 |
บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น
2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ)
คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้ดูแรงบิดในการขันที่เหมาะสมซึ่งแสดงทางด้านซ้ายเมื่อท่อ / ท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดท่อมาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 3 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | 6 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | 6 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | 4 | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 3 | 4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 3 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 606.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 4 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 595.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 4 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 606.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 3 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 595.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 3 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 1 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 4 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 4 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 10 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 10 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 8 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 8 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 10 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 10 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,714.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 19 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 19 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,714.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 2,703.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 5,324.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 25 | - | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,312.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 25 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,324.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 19 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 5,312.50 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 19 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 6 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 4 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 4 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 3 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 6 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 848.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 6 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | - | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 860.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 3 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,013.72 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 4 | 3 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 2 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 8 | - | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 8 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 6 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 6 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 3/8 | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 10 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 10 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 6 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | 6 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | - | 3/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | - | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | - | 1/4 | เมตริก | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,224.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 8 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 10 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 10 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 8 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.00 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | 8 | - | เมตริก | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 3/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,236.75 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 1/4 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,447.41 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 6 | - | 1/4 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 3 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 10 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | 10 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | - | 1/2 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | - | 1/2 | เมตริก | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | - | 3/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,584.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 12 | - | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 12 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,861.44 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | 12 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 1/2 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,861.44 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 1/2 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,596.30 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 3/8 | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 1,861.44 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 10 | - | 3/8 | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 4 | ||
฿ 2,714.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 12 | - | - | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | 5 | ||
฿ 3,141.17 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน | 19 | 12 | - | - | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง