(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วระบายลมเร็ว/วาล์วกันกลับสองทาง
[คุณสมบัติ]
· 3 ประเภทสำหรับใช้ในสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
· พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
Drawing แสดงโครงร่างของ AKH ชนิดตรง
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | รุ่น | ⌀D | L | M | Sonic conductance dm3 / (s-bar) | อัตราส่วนความดันวิกฤต | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AKH04-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
6 | AKH06-00 | 11.6 | 37.1 | 13.5 | 1.3 | 5 | |
8 | AKH08-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
10 | AKH10-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
12 | AKH12-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 25 |
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | รุ่น | ⌀D | L | M | Sonic conductance dm3 / (s-bar) | อัตราส่วนความดันวิกฤต | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | AKH03-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
1/4 | AKH07-00 | 12 | 39 | 13.6 | 1.3 | 6 | |
5/16 | AKH09-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
3/8 | AKH11-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
1/2 | AKH13-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 24 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.5 MPa |
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa |
แรงดันในการเปิดวาล์ว | หมายเหตุ 1: 0.005 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
หมายเหตุ 2: วัสดุท่อที่ใช้ได้ | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
หมายเหตุ 1: ไม่ใช่ความดันที่ทำให้วาล์วเปิดจนสุด
หมายเหตุ 2: โปรดใส่ใจความดันในการใช้งานสูงสุดเป็นพิเศษ เมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อน หรือโพลียูรีเทน
ป้องกันการไหลย้อนกลับไปยังแหล่งจ่ายสุญญากาศ (เก็บกักสุญญากาศอย่างง่าย)
ป้องกันการไหลย้อนกลับของความดันภายในแท็งก์
ป้องกันการลดลง
*รายละเอียดสินค้าอนุญาตให้เกิดการรั่วไหลได้ในระดับหนึ่ง โปรดทราบว่าสินค้านี้ไม่เหมาะสำหรับการกักเก็บความดันเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | บังคับ สายยาง OD (มม.) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | Sonic conductance [dm3 / (s / bar)] | ทิศทางการไหลของ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 10 | - | - | 1.3 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | Rc 1/8 | ||
฿ 316.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 10 | - | - | 1.3 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | NPT 1/8 | ||
฿ 316.20 ฿ 279.01 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 10 | - | - | 1.3 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | Rc 1/8 | ||
฿ 316.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 10 | - | - | 1.3 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | NPT 1/8 | ||
฿ 411.40 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 15 | - | - | 2.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | Rc 1/4 | ||
฿ 411.40 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 15 | - | - | 2.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | NPT 1/4 | ||
฿ 411.40 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 15 | - | - | 2.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | Rc 1/4 | ||
฿ 411.40 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 15 | - | - | 2.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | NPT 1/4 | ||
฿ 618.80 ฿ 546.03 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 30 | - | - | 4.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | Rc 3/8 | ||
฿ 618.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 30 | - | - | 4.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | NPT 3/8 | ||
฿ 618.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 30 | - | - | 4.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | Rc 3/8 | ||
฿ 618.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 30 | - | - | 4.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | NPT 3/8 | ||
฿ 856.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 40 | - | - | 6.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | Rc 1/2 | ||
฿ 977.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 40 | - | - | 6.8 | เกลียวนอกไปยังเกลียวใน | NPT 1/2 | ||
฿ 856.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 40 | - | - | 6.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | Rc 1/2 | ||
฿ 977.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | เกลียวใน | ถึง 40 | - | - | 6.8 | เกลียวในไปยังเกลียวนอก | NPT 1/2 | ||
฿ 238.00 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 5/32 | 0.56 | - | - | ||
฿ 277.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 5/32 | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/8 | ||
฿ 259.25 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 5/32 | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | 10-32 UNF | ||
฿ 277.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 5/32 | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/8 | ||
฿ 259.25 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 5/32 | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | 10-32 UNF | ||
฿ 238.00 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 4 | - | 0.56 | - | - | ||
฿ 277.10 ฿ 244.51 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 4 | - | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/8 | ||
฿ 259.25 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 4 | - | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | M5 | ||
฿ 277.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 4 | - | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/8 | ||
฿ 259.25 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 4 | - | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | M5 | ||
฿ 246.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 6 | - | 1.3 | - | - | ||
฿ 294.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 6 | - | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/8 | ||
฿ 311.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 6 | - | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/4 | ||
฿ 289.85 ฿ 255.76 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 6 | - | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | M5 | ||
฿ 294.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 6 | - | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/8 | ||
฿ 311.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 6 | - | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/4 | ||
฿ 289.85 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | 6 | - | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | M5 | ||
฿ 289.85 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 1/4 | 1.3 | - | - | ||
฿ 294.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 1/4 | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/8 | ||
฿ 311.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 1/4 | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/4 | ||
฿ 289.85 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 1/4 | 0.56 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | 10-32 UNF | ||
฿ 294.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 1/4 | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/8 | ||
฿ 311.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 1/4 | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/4 | ||
฿ 289.85 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 5 หรือน้อยกว่า | - | 1/4 | 0.56 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | 10-32 UNF | ||
฿ 380.80 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | 8 | - | 2.8 | - | - | ||
฿ 328.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 8 | - | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/8 | ||
฿ 406.30 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | 8 | - | 2.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/4 | ||
฿ 554.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | 8 | - | 2.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 3/8 | ||
฿ 328.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | 8 | - | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/8 | ||
฿ 406.30 ฿ 358.52 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | 8 | - | 2.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/4 | ||
฿ 554.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | 8 | - | 2.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 3/8 | ||
฿ 549.10 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | - | 5/16 | 2.8 | - | - | ||
฿ 328.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 5/16 | 1.3 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/8 | ||
฿ 406.30 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | - | 5/16 | 2.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/4 | ||
฿ 554.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | - | 5/16 | 2.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 3/8 | ||
฿ 328.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 10 | - | 5/16 | 1.3 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/8 | ||
฿ 406.30 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | - | 5/16 | 2.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/4 | ||
฿ 554.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 15 | - | 5/16 | 2.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 3/8 | ||
฿ 571.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | - | - | ||
฿ 726.75 ฿ 641.28 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 1/4 | ||
฿ 726.75 ฿ 641.28 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 3/8 | ||
฿ 761.60 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R1/2 | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 1/4 | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 3/8 | ||
฿ 761.60 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | 10 | - | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R1/2 | ||
฿ 583.95 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | - | - | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/4 | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 3/8 | ||
฿ 761.60 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/2 | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/4 | ||
฿ 726.75 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 3/8 | ||
฿ 761.60 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 30 | - | 3/8 | 4.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/2 | ||
฿ 774.35 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | 12 | - | 6.8 | - | - | ||
฿ 844.05 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | 12 | - | 6.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R 3/8 | ||
฿ 960.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | 12 | - | 6.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | R1/2 | ||
฿ 844.05 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | 12 | - | 6.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R 3/8 | ||
฿ 960.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | 12 | - | 6.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | R1/2 | ||
฿ 809.20 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | PBT | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | - | 1/2 | 6.8 | - | - | ||
฿ 844.05 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | - | 1/2 | 6.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 3/8 | ||
฿ 960.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | - | 1/2 | 6.8 | เกลียวนอกไปยังฟิตติ้งแบบ One-touch | NPT 1/2 | ||
฿ 844.05 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | - | 1/2 | 6.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 3/8 | ||
฿ 960.50 | CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ถึง 40 | - | 1/2 | 6.8 | ฟิตติ้งแบบ One-touch ไปยังเกลียวนอก | NPT 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง