(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว พร้อมฟิตติ้งลมแบบสวมเร็ว, ชนิด Plug-In
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : รูปแบบ Plug-In
● รูปแบบการควบคุม : Meter-In / Meter-Out
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อที่ผลิตจากวัสดุ : ไนลอน, ไนลอนแบบนุ่ม, โพลียูรีเทน
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : -5 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
ลักษณะภายนอกของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช
ตัวอย่างการใช้งานตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช
Drawing ระบุขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช (ชนิดควบคุมการไหลขาออก)
Drawing ระบุขนาดของตัวควบคุมปริมาณลม พร้อมข้อต่อลมแบบวันทัช (ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า)
รุ่น | A | B | C | ⌀D | E | ⌀F | ⌀G | ⌀H | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||||
AS10□0P-04-04 | 38.9 | 41.7 | 23.9 | 26.7 | 26 | 9.3 | 17 | 4 | 4 | 10 | 12.7 | 17.4 | 22.4 |
AS20□0P-04-04 | 46.4 | 51.4 | 31.4 | 36.4 | 30 | 9.3 | 17.1 | 4 | 4 | 13.6 | 12.7 | 18.9 | 25.7 |
AS20□0P-06-06 | 47.3 | 52.3 | 31.3 | 36.3 | 30 | 11.6 | 18 | 6 | 6 | 13.6 | 13.5 | 19.9 | 26.7 |
AS25□0P-06-06 | 49.6 | 54.6 | 33.6 | 38.6 | 32 | 12.8 | 18 | 6 | 6 | 17 | 16.8 | 24.1 | 32.6 |
AS30□0P-08-08 | 55.5 | 60.5 | 37 | 42 | 36 | 15.2 | 19 | 8 | 8 | 22 | 18.5 | 27 | 38 |
AS30□0P-10-10 | 58.5 | 63.5 | 37.5 | 42.5 | 39 | 18.5 | 22 | 10 | 10 | 22 | 21 | 30.5 | 41.5 |
หน่วย: มม.
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
รุ่น | AS10□0P | AS20□0P |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง