(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ไฟบอกสถานะ ที่ให้ อัตราการไหล ทำซ้ำได้ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด
· หน้าต่างบอกสถานะช่วยระบุตัวเลขได้อย่างง่ายดาย
· เกลียวท่อใหม่ลดเวลาขันสกรูลง 1/3
· ลูกบิดแบบกดล็อคขนาดใหญ่กว่าเดิม
· ตำแหน่ง ลูกบิด มั่นคงเมื่อปิดสนิท ( อัตราการไหล เป็นศูนย์) ไปยัง สต๊อปเปอร์ หน้า หน้าสัมผัส ( สต๊อปเปอร์ หมุน)
· การ เปลี่ยนแปลง อัตราการไหล น้อยที่สุดขึ้นอยู่กับจำนวนการ หมุน ของ ลูกบิด
· ท่อแบบง่ายต่อการสวมและถอด
·การระบุภาพเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากปุ่มปลดล็อคแต่ละปุ่มเป็นสีที่ต่างกัน
ลักษณะภายนอกของตัวควบคุมปริมาณลมพร้อมหน้าต่างแสดงสถานะ
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa |
ความดันขณะใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทนหมายเหตุ), FEP, PFA |
หมายเหตุ) โปรดระมัดระวังขณะใช้งานที่ความดันสูงสุดเมื่อใช้ท่อไนลอนอ่อนหรือท่อโพลียูรีเทน
ชนิดควบคุมการไหลขาออก
ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า
รุ่น | AS2□□1FS-01 | AS2□□1FS-02 | AS3□□1FS | AS4□□1FS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ขนาดเมตริก | ⌀3.2 | ⌀4 | ⌀6 ⌀8 ⌀10 | ⌀3.2 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 ⌀10 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 ⌀12 | ⌀10 | ⌀12 ⌀16 |
ขนาดในหน่วยนิ้ว | ⌀1/8" | ⌀5/32" | ⌀1/4" ⌀5/16" | ⌀1/8" | ⌀5/32" | — | ⌀1/4" ⌀5/16" ⌀3/8" | ⌀1/4" | ⌀5/16" | ⌀3/8" | ⌀3/8" | ⌀1/2" | |
ค่า C: Sonic conductance dm3 / (s·bar) | การไหลอิสระ | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
การไหลที่ถูกควบคุม | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
ค่า b: อัตราส่วนความดันวิกฤต | การไหลอิสระ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
การไหลที่ถูกควบคุม | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
หมายเหตุ 1) 10-32UNF มีรายละเอียดจำเพาะเหมือนกับ M5
หมายเหตุ 2) ค่า C และ b ใช้สำหรับการไหลที่ถูกควบคุมเมื่อเข็มเปิดจนสุดและการไหลอย่างอิสระเมื่อเข็มปิดสนิท
ชนิดควบคุมการไหลขาออก: สีเทาเข้ม
ชนิดควบคุมการไหลขาเข้า: สีฟ้า
ขนาดในหน่วยเมตริก: สีเทาอ่อน
ขนาดในหน่วยนิ้ว: สีส้ม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของล็อกตัวหรี่ (ล็อก)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของล็อกตัวหรี่ (ปลดล็อก)
ลูกบิดขนาดใหญ่ขึ้นและมีลูกศรชี้ทุกๆ 90° ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
ขนาดบอดี้ | ⌀D (มม.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/8) 13 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 1/4) | |||||||||||
3 | 16.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการควบคุม | ตัวเลือกเสริมน็อตล็อค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | บังคับ สายยาง OD mm (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ขนาด OD นิ้ว (นิ้ว) | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 378.90 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 864.35 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 484.20 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 3/8 | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 371.70 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 444.60 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 444.60 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 371.70 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 808.84 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/8 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 484.20 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 484.20 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 884.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 3/8 | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 839.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 825.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 839.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 884.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 3/8 | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 839.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 371.70 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 825.29 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 839.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/8 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 1/8 | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 5/32 | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 4 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 6 | - | 2 | - | ||
฿ 325.80 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 1/4 | 2 | - | ||
฿ 405.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 8 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 5/16 | 2 | - | ||
฿ 405.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 10 | - | 2 | - | ||
฿ 883.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | - | 3/8 | 2 | - | ||
฿ 898.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | - | 1/4 | 3.2 | - | 2 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 6 | - | 3 | - | ||
฿ 1,036.45 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 1/4 | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 8 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 5/16 | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 10 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | - | 3/8 | 3 | - | ||
฿ 1,110.97 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 1/4 | 12 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | 6 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | - | 1/4 | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | 8 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | - | 5/16 | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | 10 | - | 3 | - | ||
฿ 1,048.65 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 17 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | - | 3/8 | 3 | - | ||
฿ 405.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 55 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | - | 3/8 | 12 | - | 3 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปแบบ | ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PBT | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส 303 |
ประเภทลูกบิด | กด ล็อค การปรับเทียบแล้ว | ประเภทของ สกรู | Uni |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง