1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ สำหรับตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS

อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ สำหรับตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์สำหรับตัวควบคุมปริมาณลม ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ
[คุณสมบัติ]
· การระบุตัวเลขอัตราการไหลช่วยลดภาระงานและการตั้งค่าผิดพลาด สามารถตรวจสอบตัวเลขได้โดยหน้าต่างแสดงสถานะ
· 4 ทิศทางของหน้าต่างบอกสถานะ ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น
· ตัวเลือกสำหรับติดตั้งกับแมนิโฟลด์เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงของอัตราการไหล
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งกับแมนิโฟลด์ได้

รายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ สำหรับตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS

ตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ, ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS, อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ สำหรับตัวควบคุมปริมาณลมที่มีหน้าต่างแสดงสถานะ ชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ, ซีรีส์ AS-FS

รุ่นซีรีส์ที่ใช้งานได้D7L26L28
AS-10AAS1002FS□9.2418.7
AS-20AAS2002FS□9.48.820.4
AS-25AAS2052FS□11.46.327
AS-30AAS3002FS□11.85.932.1

* AS4002FS□ สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

รุ่นอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์สตัดเกลียวอุปกรณ์เสริม
รุ่นปริมาณความยาวของสตัดปริมาณนัทหกเหลี่ยมปริมาณแหวนอีแปะปริมาณ
AS-1ABAS-10A3722M34M34
AS-2AB902
AS-3AB51042
AS-4AB1142
AS-5AB71352
AS-6AB1432
AS-7AB91672
AS-8AB1702
AS-23AB1802
AS-9ABAS-20A3902
AS-10AB51352
AS-11AB71802
AS-12AB92202
AS-13ABAS-25A31112M44M44
AS-14AB51472
AS-15AB71912
AS-16AB92362
AS-17ABAS-30A31112
AS-24AB31192
AS-19AB51792
AS-20AB72362
AS-21AB92582
AS-22AB92772
AS-25AB92932
รหัสสินค้า
AS-10A
AS-20A
AS-25A
AS-30A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 64.80

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน AS1002FS□

฿ 64.80

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน AS2002FS□

฿ 64.80

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 3 วัน AS2052FS□

฿ 97.20

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 55 วัน AS3002FS□

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปแบบ ข้อต่องอ