1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาครอบโมดูลท่อ KBC

ฝาครอบโมดูลท่อ KBC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อแบบ single-action โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· กระจายอากาศอย่างอิสระ 360°


สเปค ฝาครอบโมดูลท่อ ซีรี่ส์ KB

ฝาครอบ KBC : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฝาครอบโมดูลท่อ ซีรี่ส์ KB

ฝาครอบ KBC : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ฝาครอบโมดูลท่อ ซีรี่ส์ KB

รุ่นH
Hex size
DL1L2Aน้ำหนัก
g
KBC11413.630.013.026.523.4
KBC21717.632.528.537.0
KBC31925.235.514.031.546.7
KBC42427.034.015.029.574.4

หน่วย: มม.

สเปค

  • ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
  • อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลวทำงาน: -5 ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง)

ความระมัดระวัง

  • อย่าใช้ส่วนโค้งงอกับโมดูลท่อหากใช้ขณะเชื่อมต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่อเสียรูปทรง หรือเสียหายได้ นอกจากนี้อย่าลืมใช้ เหล็กยึด KBX สำหรับการเชื่อมต่อตั้งแต่ 5 สถานีขึ้นไป การไม่ใช้เหล็กยึด อาจทำให้ท่อเสียรูปทรง เนื่องจากการงอหรือระยะโก่ง
  • โมดูลท่อแต่ละโมดูลสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลอื่น ๆได้ ตราบเท่าที่มีขนาดตัวเครื่องเท่ากัน
  • เมื่อติดยูเนี่ยนคอนเนคเตอร์เกลียวใน และข้อต่องอ ยูเนี่ยนคอนเนคเตอร์เกลียวใน ให้ใช้พื้นผิวหกเหลี่ยมของตัวเครื่อง แล้วขันให้แน่นด้วยประแจที่เหมาะสม ใช้รูตที่ใกล้ที่สุดกับเกลียวเมื่อขันให้แน่นด้วยประแจ พื้นผิวหกเหลี่ยมอาจเสียหายได้ หากประแจมีขนาดไม่เหมาะสม
รหัสสินค้า
KBC1
KBC2
KBC3
KBC4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของรหัส ตัวเครื่อง

฿ 171.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1

฿ 172.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 2

฿ 199.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 249.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ท่อ/ ปลั๊ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT+POM การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60