1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KQ2U, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KQ2U, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ซึ่งช่วยให้สามารถใส่และถอดออกได้ด้วยแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· มีทั้งขนาดเมตริกและนิ้ว
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อที่ลดขนาดลงสำหรับการแยกท่อในทิศทางเดียวกัน

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว, รายละเอียดจำเพาะของข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ขนาดตามมาตราเมตริก

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดเมตริก

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดเมตริก

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดเมตริก

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดเมตริก

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2หมายเหตุ)L1L2PM1M2Q⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
(a)(b)ยูรีเทน
⌀2⌀3.210-KQ2U02-23A5.87.128.216.65.811.913.35.263.20.91.21.9
⌀2⌀410-KQ2U02-04A5.88.227.615.75.811.913.35.763.20.91.22.1
⌀3.2⌀410-KQ2U23-04A7.18.228.9187.113.313.35.763.22.72.52.7
⌀4⌀610-KQ2U04-06A8.210.429188.213.313.36.863.24.233.3
  • *โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ

หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1, øD2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อ

  • วัสดุ: PFA, โพลียูรีเทน
    หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

  • บอดี้: ชนิดสีขาว
  • ปุ่มปลด: สีขาว
 

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

 

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR

ขนาดนิ้ว

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดนิ้ว

ข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ลักษณะภายนอกขนาดนิ้ว

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดนิ้ว

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ขนาดนิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2หมายเหตุ)L1L2PM1M2Q⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
(a)(b)ยูรีเทน
⌀1/8⌀5/3210-KQ2U01-03A7.18.228.9187.113.313.35.763.22.73.32.7
⌀1/410-KQ2U01-07A7.111.130.318.57.113.313.37.263.22.73.33.3
⌀5/32⌀3/1610-KQ2U03-05A8.29.129.618.88.213.313.36.263.24.24.13.2
⌀1/410-KQ2U03-07A8.211.130.3198.213.313.37.263.24.24.13.6
⌀3/16⌀1/410-KQ2U05-07A9.111.130.619.89.113.313.37.263.274.83.9
  • *โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรุ่นอื่นๆ

หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1, øD2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อ

  • วัสดุ: PFA, โพลียูรีเทน
    หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

  • บอดี้: ชนิดสีขาว
  • ปุ่มปลด: สีขาว
 

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT)
JIS B0208 (เกลียว UNF)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0208 (เกลียว UNF)
ซีลบนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

 

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
รหัสสินค้า
10-KQ2U04-06A
10-KQ2U06-08A
10-KQ2U08-10A
10-KQ2U10-12A
10-KQ2U12-16A
10-KQ2U23-04A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 96.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 46

฿ 101.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 68

฿ 171.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 810

฿ 203.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1012

฿ 255.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1216

฿ 149.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายยาง
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3 สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A