(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกสาขาออกจากกัน และทำมุม 90° กับเกลียวใน
(หน่วย: มม.)
ข้อต่อตัวผู้ Male Run Tee (MRT): Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2Y
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (Hex size) | ⌀D1หมายเหตุ1) | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||
⌀1/8 | 1/16 | 10-KQ2Y01-33NS | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.9 | 24.2 | 14.9 | 35.1 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 9.8 |
1/8 | 10-KQ2Y01-34NS | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.9 | 16.6 | 14.9 | 28.4 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 6.1 | |
1/4 | 10-KQ2Y01-35NS | 14.29 | 7.1 | 10 | 14.9 | 21 | 14.9 | 31.6 | 13.3 | 2.9 | 2.5 | 15.6 | |
⌀5/32 | 1/16 | 10-KQ2Y03-33NS | 11.11 | 8.2 | 10 | 15.3 | 23.8 | 15.3 | 35 | 13.3 | 4.4 | 3 | 10.1 |
1/8 | 10-KQ2Y03-34NS | 11.11 | 8.2 | 10 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 28.3 | 13.3 | 4.4 | 3 | 6.4 | |
1/4 | 10-KQ2Y03-35NS | 14.29 | 8.2 | 10 | 15.3 | 21.6 | 15.3 | 32.5 | 13.3 | 4.4 | 3 | 15.9 | |
⌀3/16 | 1/8 | 10-KQ2Y05-34NS | 11.11 | 9.1 | 10 | 15.7 | 16.7 | 15.7 | 29.2 | 13.3 | 7 | 3.5 | 6.7 |
1/4 | 10-KQ2Y05-35NS | 14.29 | 9.1 | 10 | 15.7 | 22.1 | 15.7 | 33.4 | 13.3 | 7 | 3.5 | 16.3 | |
⌀1/4 | 1/16 | 10-KQ2Y07-33NS | 11.11 | 11.1 | 10 | 16.5 | 25.3 | 16.5 | 37.7 | 13.3 | 8.5 | 3.5 | 11 |
1/8 | 10-KQ2Y07-34NS | 11.11 | 11.1 | 10 | 16.5 | 17.7 | 16.5 | 31 | 13.3 | 12.4 | 4.5 | 7.3 | |
1/4 | 10-KQ2Y07-35NS | 14.29 | 11.1 | 10 | 16.5 | 23.1 | 16.5 | 35.2 | 13.3 | 12.4 | 4.5 | 16.9 | |
3/8 | 10-KQ2Y07-36NS | 17.46 | 11.1 | 10 | 16.5 | 24.5 | 16.5 | 36.3 | 13.3 | 12.4 | 4.5 | 29.2 | |
⌀5/16 | 1/8 | 10-KQ2Y09-34NS | 11.11 | 13.2 | 10 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 33.7 | 14.2 | 14 | 4.5 | 8.8 |
1/4 | 10-KQ2Y09-35NS | 14.29 | 13.2 | 12 | 18.2 | 24.1 | 18.2 | 37.9 | 14.2 | 17.7 | 6 | 16 | |
3/8 | 10-KQ2Y09-36NS | 17.46 | 13.2 | 12 | 18.2 | 25.5 | 18.2 | 39 | 14.2 | 17.7 | 6 | 28 | |
⌀3/8 | 1/4 | 10-KQ2Y11-35NS | 17.46 | 15.4 | 17 | 20.4 | 28.5 | 20.4 | 44.5 | 15.6 | 23.8 | 7.5 | 24.3 |
3/8 | 10-KQ2Y11-36NS | 17.46 | 15.4 | 17 | 20.4 | 29.1 | 20.4 | 44.8 | 15.6 | 23.8 | 7.5 | 22.3 | |
1/2 | 10-KQ2Y11-37NS | 22.23 | 15.4 | 17 | 20.4 | 33.3 | 20.4 | 47.3 | 15.6 | 23.8 | 7.5 | 48.8 | |
⌀1/2 | 1/4 | 10-KQ2Y13-35NS | 17.46 | 19.3 | 17 | 23.4 | 30.4 | 23.4 | 49.4 | 17 | 50.6 | 9 | 28.5 |
3/8 | 10-KQ2Y13-36NS | 17.46 | 19.3 | 17 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 44.9 | 17 | 50.6 | 9.5 | 24.7 | |
1/2 | 10-KQ2Y13-37NS | 22.23 | 19.3 | 17 | 23.4 | 30.4 | 23.4 | 47.4 | 17 | 50.6 | 9.5 | 50.7 |
หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2
วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (มม.) | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
---|---|---|
ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2Y06-02NS |
10-KQ2Y07-34NS |
10-KQ2Y09-01NS |
10-KQ2Y10-02NS |
10-KQ2Y10-03NS |
10-KQ2Y12-04NS |
10-KQ2Y16-03NS |
10-KQ2Y16-04NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 318.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | NPT | 1/8 | ||
฿ 347.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 5/16 | R | 1/8 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 149.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | R | 1/2 | ||
฿ 263.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | R | 3/8 | ||
฿ 271.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | สเปค | พร้อมกระบวนการซีล |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง