(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อท่อแยกที่มีขนาดเล็กลงด้วยกันทั้งสองด้านของฟิตติ้งที่มุมฉาก 90°
ข้อต่อสามทางตัวทีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2T
(หน่วย: มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2 | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | ⌀O | ⌀N | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ยูรีเทน | ||||||||||||||
⌀1/8 | ⌀5/32 | 10-KQ2T01-03A | 8.2 | 7.1 | 14.9 | 15.3 | 18.5 | 13.3 | 13.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 3.2 | 3.5 | 3 | 2.6 |
⌀1/4 | 10-KQ2T01-07A | 11.1 | 7.1 | 14.9 | 16.5 | 18.5 | 13.3 | 13.3 | 5.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | |
⌀5/32 | ⌀3/16 | 10-KQ2T03-05A | 9.1 | 8.2 | 15.3 | 15.7 | 19.4 | 13.3 | 13.3 | 5.7 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.6 | 3.5 | 2.6 |
⌀1/4 | 10-KQ2T03-07A | 11.1 | 8.2 | 15.3 | 16.5 | 19.4 | 13.3 | 13.3 | 5.7 | 7.2 | 6 | 3.2 | 6.6 | 4.1 | 3 | |
⌀3/16 | ⌀1/4 | 10-KQ2T05-07A | 11.1 | 9.1 | 15.7 | 16.5 | 20.3 | 13.3 | 13.3 | 6.2 | 7.2 | 6 | 3.2 | 7 | 4.6 | 3.7 |
⌀1/4 | ⌀5/16 | 10-KQ2T07-09A | 13.2 | 11.1 | 17.4 | 17.3 | 23 | 14.2 | 13.3 | 7.4 | 8.4 | 8 | 4.2 | 12.4 | 6 | 5.6 |
⌀3/8 | 10-KQ2T07-11A | 15.4 | 11.1 | 18.8 | 18.1 | 24.4 | 15.6 | 13.3 | 7.7 | 9.9 | 8 | 4.2 | 12.4 | 6.4 | 6.8 | |
⌀5/16 | ⌀3/8 | 10-KQ2T09-11A | 15.4 | 13.2 | 19.6 | 19 | 26.2 | 15.6 | 14.2 | 8.7 | 9.9 | 8 | 4.2 | 18.3 | 7 | 8.2 |
⌀1/2 | 10-KQ2T09-13A | 19.3 | 13.2 | 21 | 20.6 | 27.6 | 17 | 14.2 | 8.7 | 11.8 | 8 | 4.2 | 18.3 | 8.1 | 10.6 | |
⌀3/8 | ⌀1/2 | 10-KQ2T11-13A | 19.3 | 15.4 | 21.8 | 22 | 29.5 | 17 | 15.6 | 9.9 | 11.8 | 8 | 4.2 | 23.8 | 9.6 | 12.4 |
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2
วัสดุของท่อ หมายเหตุ) | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ | ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 |
หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง
ซีรีส์ | ตัวเครื่อง | ปุ่มปลด |
---|---|---|
ซีรีส์ 10-KQ2 | ชนิดสีขาว | สีขาว |
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์สำหรับท่อ), JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2T04-06A |
10-KQ2T06-04A |
10-KQ2T06-08A |
10-KQ2T08-06A |
10-KQ2T08-10A |
10-KQ2T10-08A |
10-KQ2T10-12A |
10-KQ2T12-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 90.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 93.60 ฿ 78.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | ||
฿ 95.40 ฿ 79.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | ||
฿ 104.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 10 | ||
฿ 108.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 173.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 134.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง