(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งของข้องอยูเนี่ยนเสริมยาวสามารถถอดหรือใส่ได้ด้วยแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· หัวจับช่วยให้เก็บรักษาและยึดท่ออย่างปลอดภัยแน่นหนา
โปรไฟล์พิเศษที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของซีลและลดความต้านทานขณะสวมท่อ
· หัวจับช่วยป้องกันไม่ให้ท่อแน่นเกินความจำเป็น
· ส่วนของบอดี้และเกลียวสามารถหมุนเพื่อให้เลือกตำแหน่งได้
[การใช้งาน]
· โดยทั่วไปจะใช้งานแบบเดียวกับข้องอยูเนี่ยน ปลั๊กอินเสริมข้องอสามารถป้องกันการรบกวนกันระหว่างฟิตติ้งทำให้เดินท่อหลายระดับได้
ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดนิ้ว
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (Hex size) | ⌀D1หมายเหตุ1) | ⌀D2 | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | With rib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||||
⌀3/16 | 1/8 | 10-KQ2W05-01NS | 10 | 9.1 | 10 | 15 | 30.4 | 31.8 | 13.3 | 5.6 | 3.5 | 11.2 | — |
1/4 | 10-KQ2W05-02NS | 14 | 9.1 | 10 | 15 | 33.8 | 33.7 | 13.3 | 5.6 | 3.5 | 27.7 | — | |
⌀1/4 | 1/8 | 10-KQ2W07-01NS | 10 | 11.1 | 10 | 15.6 | 31.4 | 33.8 | 13.3 | 10.0 | 4.5 | 11.5 | ● |
1/4 | 10-KQ2W07-02NS | 14 | 11.1 | 10 | 15.6 | 34.8 | 35.7 | 13.3 | 10.0 | 4.5 | 28 | ● | |
3/8 | 10-KQ2W07-03NS | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 36.1 | 36.6 | 13.3 | 10.0 | 4.5 | 47.4 | ● | |
⌀5/16 | 1/8 | 10-KQ2W09-01NS | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 32.4 | 35.9 | 14.2 | 11.6 | 4.5 | 12.2 | ● |
1/4 | 10-KQ2W09-02NS | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.1 | 41 | 14.2 | 14.9 | 6 | 40 | ● | |
3/8 | 10-KQ2W09-03NS | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 39.2 | 40.7 | 14.2 | 14.9 | 6 | 47 | ● | |
⌀3/8 | 1/4 | 10-KQ2W11-02NS | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52.7 | 55.7 | 15.6 | 23.8 | 7 | 58.8 | ● |
3/8 | 10-KQ2W11-03NS | 17 | 15.4 | 17 | 19.3 | 48.3 | 50.9 | 15.6 | 23.8 | 7 | 51.1 | ● | |
1/2 | 10-KQ2W11-04NS | 22 | 15.4 | 17 | 19.3 | 52.3 | 53.6 | 15.6 | 23.8 | 7 | 91.8 | ● | |
⌀1/2 | 1/4 | 10-KQ2W13-02NS | 17 | 19.3 | 17 | 21.5 | 54.6 | 59.6 | 17 | 44.4 | 9 | 61 | — |
3/8 | 10-KQ2W13-03NS | 17 | 19.3 | 17 | 21.8 | 48.2 | 52.8 | 17 | 44.4 | 9.5 | 48.4 | — | |
1/2 | 10-KQ2W13-04NS | 22 | 19.3 | 17 | 21.8 | 50.2 | 53.5 | 17 | 44.4 | 9.5 | 92.3 | — |
หน่วย: มม.
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นนอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 1/8 | ||
฿ 151.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 1/4 | ||
฿ 88.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/8 | ||
฿ 156.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 143.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 3/8 | ||
฿ 117.00 ฿ 97.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/8 | ||
฿ 121.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 1/4 | ||
฿ 150.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 3/8 | ||
฿ 162.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 165.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 196.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/2 | ||
฿ 169.20 ฿ 140.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 1/4 | ||
฿ 171.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 3/8 | ||
฿ 199.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/2 | ||
฿ 198.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 1/4 | ||
฿ 216.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 3/8 | ||
฿ 238.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 1/2 | ||
฿ 88.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 1/8 | ||
฿ 123.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.2 | 1/4 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สี | สีขาว | สเปค | พร้อมกระบวนการซีล | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง