1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแยกท่อเป็นหกท่อที่ทำมุมฉากกับตัวเมีย มีชิ้นส่วนอิสระสามชิ้นที่หมุนได้ 360 °

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์)

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์)

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์)

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง: 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์)

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลสามทาง: 10-KQ2ZT (ซีลแลนท์)

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(Hex size)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀1/81/810-KQ2ZT01-34NS14.297.113.418.516.352.549.313.313.47.11.92.527.3
⌀5/321/810-KQ2ZT03-34NS14.298.213.418.516.352.549.313.313.48.22.9328.2
⌀3/161/810-KQ2ZT05-34NS14.299.113.418.416.352.549.313.313.49.13.73.529
⌀1/41/810-KQ2ZT07-34NS14.2911.113.418.317.754.651.413.313.811.16.64.633.1
1/410-KQ2ZT07-35NS14.2911.113.418.321.15853.613.313.811.16.64.640
3/810-KQ2ZT07-36NS17.4611.113.418.322.559.454.713.313.811.16.64.652.4
⌀5/161/410-KQ2ZT09-35NS17.4613.217.621.222.465.260.814.215.913.214.2660.9
3/810-KQ2ZT09-36NS1913.217.621.22365.861.114.215.913.214.2670.8
1/210-KQ2ZT09-37NS22.2313.217.621.227.27063.614.215.913.214.2697.3
⌀3/81/410-KQ2ZT11-35NS22.2315.420.623.624.475.671.215.619.215.419.37100.2
3/810-KQ2ZT11-36NS22.2315.420.623.624.87671.315.619.215.419.37100.2
1/210-KQ2ZT11-37NS22.2315.420.623.628.779.973.515.619.215.419.37100.2
⌀1/23/810-KQ2ZT13-36NS25.419.32727.929.686.882.11722.319.334.39.6182.3
1/210-KQ2ZT13-37NS25.419.32727.932.89083.61722.319.334.39.6200

* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(Hex size)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2L3A*MP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀41/810-KQ2ZT04-01NS148.213.418.516.352.549.413.313.48.24.7327.7
1/410-KQ2ZT04-02NS148.213.418.520.756.952.213.313.48.24.7335.3
3/810-KQ2ZT04-03NS178.213.418.522.158.353.213.313.48.24.7347.2
⌀61/810-KQ2ZT06-01NS1410.413.418.416.352.549.413.313.410.48.64.529.5
1/410-KQ2ZT06-02NS1410.413.418.420.756.952.213.313.410.48.64.537.2
3/810-KQ2ZT06-03NS1710.413.418.422.158.353.213.313.410.48.64.549.1
⌀81/810-KQ2ZT08-01NS1913.217.621.21961.858.714.215.913.214.2665.1
1/410-KQ2ZT08-02NS1913.217.621.222.465.260.514.215.913.214.2662.3
3/810-KQ2ZT08-03NS1913.217.621.22365.860.714.215.913.214.2670.4
1/210-KQ2ZT08-04NS2213.217.621.227.27063.614.215.913.214.2697
⌀101/410-KQ2ZT10-02NS2115.920.623.624.375.570.815.619.215.921.67.590.9
3/810-KQ2ZT10-03NS2115.920.623.624.775.970.815.619.215.921.67.590.7
1/210-KQ2ZT10-04NS2215.920.623.628.779.973.515.619.215.921.67.5112.7
⌀121/410-KQ2ZT12-02NS2618.525.226.826.584.179.41721.618.535.39152.2
3/810-KQ2ZT12-03NS2618.525.226.826.984.579.41721.618.535.39142.6
1/210-KQ2ZT12-04NS2618.525.226.830.187.781.31721.618.535.39155.1

* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2ZT04-01NS
10-KQ2ZT04-02NS
10-KQ2ZT04-03NS
10-KQ2ZT06-01NS
10-KQ2ZT06-02NS
10-KQ2ZT06-03NS
10-KQ2ZT08-01NS
10-KQ2ZT08-02NS
10-KQ2ZT08-03NS
10-KQ2ZT08-04NS
10-KQ2ZT10-02NS
10-KQ2ZT10-03NS
10-KQ2ZT10-04NS
10-KQ2ZT12-02NS
10-KQ2ZT12-03NS
10-KQ2ZT12-04NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ

฿ 249.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 41/8

฿ 367.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 41/4

฿ 268.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 43/8

฿ 258.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 61/8

฿ 264.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 61/4

฿ 278.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 63/8

฿ 301.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 81/8

฿ 305.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 81/4

฿ 301.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 83/8

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 81/2

฿ 387.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 101/4

฿ 389.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 103/8

฿ 397.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 101/2

฿ 433.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 121/4

฿ 434.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 123/8

฿ 471.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 121/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก branch A แยก 3 สาขา
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 6
สี สีขาว สเปค พร้อมกระบวนการซีล รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A