1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วหลากหลายรูปแบบจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
·ใช้เพื่อแยกออกเป็นสองท่อ ในทิศทางเดียวกันโดยทำมุม 90° กับเกลียวตัวเมียหรือเกลียวตัวผู้ สามารถเชื่อมต่อได้หลายแบบ

ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์)

ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์)

ข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวเมียยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2ZF (ซีลแลนท์)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม
เชื่อมต่อเกลียว
R, Rc
รุ่นH
(hex
size)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2L3A*MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ต่ำที่สุด
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀41/810-KQ2ZF04-01NS148.213.418.514.428.525.413.38.24.7318.1
⌀61/810-KQ2ZF06-01NS1410.413.418.414.428.525.413.310.48.64.518.7
1/410-KQ2ZF06-02NS1910.420.621.521.240.335.613.310.48.64.545.3
⌀81/810-KQ2ZF08-01NS1713.217.621.215.53026.914.213.214.2629.3
1/410-KQ2ZF08-02NS1913.220.622.321.240.335.614.213.214.2647
⌀101/410-KQ2ZF10-02NS1915.921.623.620.440.335.615.615.922.67.549.9
3/810-KQ2ZF10-03NS2215.925.225.523.24438.915.615.922.67.568.4
⌀123/810-KQ2ZF12-03NS2218.524.126.922.74438.91718.535.3971
1/210-KQ2ZF12-04NS2418.52729.924.448.942.51718.535.39100.5

*ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้งเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2ZF04-01NS
10-KQ2ZF10-03NS
10-KQ2ZF12-04NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ

฿ 126.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 41/8

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 103/8

฿ 254.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 121/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก branch A แยก / ตัวเมีย
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ R/Rc จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2
สี สีขาว สเปค พร้อมกระบวนการซีล รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A