1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์ รุ่น KQ2N (ซีลผิวหน้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์ รุ่น KQ2N (ซีลผิวหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· ลดเวลาการขันสกรูลงอย่างมาก ด้วยวิธีการซีลผิวหน้า
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบวัน-ทัช และเกลียวตัวเมีย R

ดรออิ้งและขนาด อแดปเตอร์ รุ่น KQ2N (ซีลผิวหน้า)

ดรออิ้ง อแดปเตอร์ รุ่น KQ2N (ซีลผิวหน้า)

ดรออิ้ง อแดปเตอร์ รุ่น KQ2N (ซีลผิวหน้า)

ข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้
ขนาด ⌀d
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(Hex size)
LAMขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ø41/8KQ2N04-01□P1227.622.49.12.54.4
ø61/8KQ2N06-01□P1227.622.49.144.6
1/4KQ2N06-02□P173123.410.1413.8
ø81/4KQ2N08-02□P1732.925.311.1611.8
3/8KQ2N08-03□P2134.927.313.1626.7
ø103/8KQ2N10-03□P2136.829.213.67.514.7

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งวัน-ทัช ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2

การก่อสร้าง

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
มีซีลกันรั่วบนเกลียวแหวนซีล

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริง, แหวนซีลNBR
รหัสสินค้า
KQ2N04-01AP
KQ2N04-01NP
KQ2N06-01AP
KQ2N06-01NP
KQ2N06-02AP
KQ2N06-02NP
KQ2N08-02AP
KQ2N08-02NP
KQ2N08-03AP
KQ2N08-03NP
KQ2N10-03AP
KQ2N10-03NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) สกรูเชื่อมต่อ

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง41/8

฿ 278.33

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)41/8

฿ 107.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/8

฿ 109.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/8

฿ 117.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง61/4

฿ 304.63

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)61/4

฿ 304.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง81/4

฿ 319.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)81/4

฿ 124.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง83/8

฿ 338.15

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)83/8

฿ 131.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง103/8

฿ 352.42

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)103/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว/ ท่อเหล็ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ
รูปทรงอื่น ๆ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทของการเชื่อมต่อ R