1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Double Branch Universal Male Elbow รุ่น KQ2ZD (ซีลผิวหน้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Double Branch Universal Male Elbow รุ่น KQ2ZD (ซีลผิวหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· แยกสองส่วน แต่ละส่วนหมุนได้ 360°
· ลดเวลาการขันสกรูลงอย่างมาก ด้วยวิธีการซีลผิวหน้า
[การใช้งาน]
· ใช้แยกออกเป็นสี่ท่อ ตั้งฉากกับเกลียวใน

สเปค Double Branch Universal Male Elbow รุ่น KQ2ZD (ซีลผิวหน้า)

ลักษณะภายนอก KQ2ZD

ลักษณะภายนอก KQ2ZD

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2ZD

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2ZD

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(Hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2L3AMP1P2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2ZD01-34□P14.297.113.418.518.240.935.513.313.47.12.21.92.524.1
ø5/321/8KQ2ZD03-34□P14.298.213.418.518.240.935.513.313.48.22.92.9324.7
ø3/161/8KQ2ZD05-34□P14.299.113.418.418.240.935.513.313.49.14.53.73.525.2
ø1/41/8KQ2ZD07-34□P14.2911.113.418.319.242.336.913.313.811.17.76.64.627.9
1/4KQ2ZD07-35□P17.4611.113.418.322.445.537.413.313.811.17.76.64.637.7
3/8KQ2ZD07-36□P2211.113.418.323.94738.913.313.811.17.76.64.655.7
ø5/161/4KQ2ZD09-35□P1913.217.621.223.950.742.614.215.913.220.514.2652.9
3/8KQ2ZD09-36□P2213.217.621.224.951.743.614.215.913.220.514.2667
1/2KQ2ZD09-37□P28.5713.217.621.230.25746.614.215.913.220.514.26117.1
ø3/81/4KQ2ZD11-35□P2215.420.623.626.15849.915.619.215.423.419.3777.8
3/8KQ2ZD11-36□P2215.420.623.626.15849.915.619.215.423.419.3776.8
1/2KQ2ZD11-37□P28.5715.420.623.631.463.352.915.619.215.423.419.37124.9
ø1/23/8KQ2ZD13-36□P28.5719.32727.93165.857.71722.319.343.834.39.6159.4
1/2KQ2ZD13-37□P28.5719.32727.933.368.157.71722.319.343.834.39.6169.9

หน่วย: มม.
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ⌀1/8 ", ⌀5/32", ⌀3/16 ", ⌀1/4", ⌀5/16 ", ⌀3/8", ⌀1/2"

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT)
JIS B0208 (เกลียว UNF)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0208 (เกลียว UNF)
มีซีลกันรั่วบนเกลียวแหวนซีล

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริง, แหวนซีลNBR

* โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ที่นอกเหนือจากข้างต้น

รหัสสินค้า
KQ2ZD01-34AP
KQ2ZD01-34NP
KQ2ZD03-34AP
KQ2ZD03-34NP
KQ2ZD04-01AP
KQ2ZD04-01NP
KQ2ZD04-02AP
KQ2ZD04-02NP
KQ2ZD04-03AP
KQ2ZD04-03NP
KQ2ZD05-34AP
KQ2ZD05-34NP
KQ2ZD06-01AP
KQ2ZD06-01NP
KQ2ZD06-02AP
KQ2ZD06-02NP
KQ2ZD06-03AP
KQ2ZD06-03NP
KQ2ZD07-34AP
KQ2ZD07-34NP
KQ2ZD07-35AP
KQ2ZD07-35NP
KQ2ZD07-36AP
KQ2ZD07-36NP
KQ2ZD08-01AP
KQ2ZD08-01NP
KQ2ZD08-02AP
KQ2ZD08-02NPSALE
KQ2ZD08-03AP
KQ2ZD08-03NPSALE
KQ2ZD08-04AP
KQ2ZD08-04NP
KQ2ZD09-35AP
KQ2ZD09-35NP
KQ2ZD09-36AP
KQ2ZD09-36NP
KQ2ZD09-37AP
KQ2ZD09-37NP
KQ2ZD10-02AP
KQ2ZD10-02NP
KQ2ZD10-03AP
KQ2ZD10-03NP
KQ2ZD10-04AP
KQ2ZD10-04NP
KQ2ZD11-35AP
KQ2ZD11-35NP
KQ2ZD11-36AP
KQ2ZD11-36NP
KQ2ZD11-37AP
KQ2ZD11-37NP
KQ2ZD12-02AP
KQ2ZD12-02NP
KQ2ZD12-03AP
KQ2ZD12-03NP
KQ2ZD12-04AP
KQ2ZD12-04NP
KQ2ZD13-36AP
KQ2ZD13-36NP
KQ2ZD13-37AP
KQ2ZD13-37NP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8NPT1/8

฿ 196.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8NPT1/8

฿ 189.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32NPT1/8

฿ 480.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32NPT1/8

฿ 189.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/8

฿ 480.55

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R1/8

฿ 193.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R1/4

฿ 497.77

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R1/4

฿ 207.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4R3/8

฿ 541.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4R3/8

฿ 189.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/16NPT1/8

฿ 196.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/16NPT1/8

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R1/8

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R1/8

฿ 200.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R1/4

฿ 514.86

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R1/4

฿ 214.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6R3/8

฿ 227.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6R3/8

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4NPT1/8

฿ 493.33

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT1/8

฿ 493.16

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4NPT1/4

฿ 508.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT1/4

฿ 214.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4NPT3/8

฿ 551.05

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4NPT3/8

฿ 223.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8R1/8

฿ 578.86

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R1/8

฿ 228.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8R1/4

฿ 241.20

฿ 200.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R1/4

฿ 226.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8R3/8

฿ 243.00

฿ 202.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R3/8

฿ 601.97

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8R1/2

฿ 653.83

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8R1/2

฿ 228.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16NPT1/4

฿ 582.55

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16NPT1/4

฿ 226.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16NPT3/8

฿ 588.52

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16NPT3/8

฿ 243.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16NPT1/2

฿ 261.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16NPT1/2

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10R1/4

฿ 661.88

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10R1/4

฿ 258.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10R3/8

฿ 278.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10R3/8

฿ 261.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10R1/2

฿ 195.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10R1/2

฿ 252.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8NPT1/4

฿ 662.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8NPT1/4

฿ 633.58

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8NPT3/8

฿ 678.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8NPT3/8

฿ 261.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8NPT1/2

฿ 288.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8NPT1/2

฿ 270.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12R1/4

฿ 739.11

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R1/4

฿ 270.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12R3/8

฿ 737.71

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R3/8

฿ 287.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12R1/2

฿ 783.64

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12R1/2

฿ 746.91

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/2NPT3/8

฿ 813.85

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/2NPT3/8

฿ 306.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/2NPT1/2

฿ 833.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/2NPT1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก 2 สาขา อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 4
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ