1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางวาย KQ2U ข้อต่อสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแยกท่อในทิศทางเดียวกัน

ดรออิ้งและขนาดของข้อต่อยูเนี่ยน Y รุ่น KQ2U

ดรออิ้งของข้อต่อยูเนี่ยน Y รุ่น KQ2U

ดรออิ้งของข้อต่อยูเนี่ยน Y รุ่น KQ2U

ประเภทหน่วยเมตริก

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.รุ่นøD บันทึก)L1L2PMQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø4KQ2U04-00A8.22918.28.213.35.763.24.24.232.9
ø6KQ2U06-00A10.430.119.410.413.36.863.213.410.64.54.1
ø8KQ2U08-00A13.233.222.313.214.28.784.225.617.767.4
ø10KQ2U10-00A15.937.12515.915.610.184.24028.47.511.2
ø12KQ2U12-00A18.541.127.818.51711.484.257.445.4916.4
ø16KQ2U16-00A23.851.53523.820.61484.2113601330.6

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ประเภทหน่วยนิ้ว

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ : นิ้วรุ่นøD บันทึก)L1L2PMQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/8KQ2U01-00A7.128.9187.113.35.263.23.42.93.22.4
ø5/32KQ2U03-00A8.22918.28.213.35.763.24.24.24.12.9
ø3/16KQ2U05-00A9.129.618.99.113.36.263.28.474.83.5
ø1/4KQ2U07-00A11.130.320.211.113.37.68414.412.46.45
ø5/16KQ2U09-00A13.233.222.313.214.28.784.225.617.78.17.4
ø3/8KQ2U11-00A15.436.724.615.415.69.984.228.823.89.610.4

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งวัน-ทัช ขนาดเมตริก ซีรี่ส์ KQ2

การก่อสร้าง

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวพร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว ), SUS 303 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งวัน-ทัช ขนาดนิ้ว ซีรี่ส์ KQ2

การก่อสร้าง

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

โครงสร้างของซีรี่ย์ KQ2

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ⌀1/8 ", ⌀5/32", ⌀3/16 ", ⌀1/4", ⌀5/16 ", ⌀3/8", ⌀1/2"

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งANSI/ASME1.20.1 (เกลียว NPT)
JIS B0208 (เกลียว UNF)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0208 (เกลียว UNF)
ซีลบนเกลียวพร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2U01-00ASALE
KQ2U02-00A
KQ2U03-00A
KQ2U04-00A
KQ2U04-00A-X12
KQ2U04-00A-X17
KQ2U04-00A-X35
KQ2U05-00A
KQ2U06-00A
KQ2U06-00A-X12
KQ2U06-00A-X17
KQ2U06-00A-X35
KQ2U07-00A
KQ2U08-00A
KQ2U08-00A-X12
KQ2U08-00A-X35
KQ2U09-00A
KQ2U10-00A
KQ2U10-00A-X12SALE
KQ2U10-00A-X35
KQ2U11-00A
KQ2U12-00A
KQ2U12-00A-X12
KQ2U12-00A-X35SALE
KQ2U16-00A
KQ2U23-00ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 73.80

฿ 45.79

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/81/8-สีขาวสีส้มN/A

฿ 86.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 5/325/32-สีขาวสีส้มN/A

฿ 73.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 73.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44-สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44-สีขาวฟ้าอ่อนสเปค ไร้ไขมัน , วัสดุ ยาง , ปุ่มปลดสีเปลี่ยน

฿ 73.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44การเชื่อมต่อสายยางสีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 86.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 3/163/16-สีขาวสีส้มN/A

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66-สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66-สีขาวฟ้าอ่อนสเปค ไร้ไขมัน , วัสดุ ยาง , ปุ่มปลดสีเปลี่ยน

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66-สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/4-สีขาวสีส้มN/A

฿ 77.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88-สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88-สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 5/165/16-สีขาวสีส้มN/A

฿ 84.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 100.80

฿ 62.71

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010-สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 100.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010-สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 106.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 3/83/8-สีขาวสีส้มN/A

฿ 104.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 124.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212-สีขาวสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 124.20

฿ 77.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212-สีดำสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 165.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 73.80

฿ 45.79

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.23.2-สีขาวสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ