1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแยก KQ2U (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

ข้อต่อแยก KQ2U (ซีลปะเก็น) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อเป็นสองทิศทางในทิศทางเดียวกันกับตัวเมีย

ดรออิ้งโครงร่าง และขนาด สาขา : KQ2U (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2

สาขา : KQ2U (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LAMPQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.2M5 × 0.8KQ2U23-M5□107.133.830.813.37.15.263.22.22.21.85.8
ø4M5 × 0.8KQ2U04-M5□108.233.930.913.38.25.763.22.22.21.86.7
M6 × 1.0KQ2U04-M6□108.234.930.913.38.25.763.22.22.236.6
ø6M5 × 0.8KQ2U06-M5□1210.4353213.310.46.863.22.22.21.810
M6 × 1.0KQ2U06-M6□1210.4363213.310.46.863.22.22.239.8

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: UNF, NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPAMQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32UNFKQ2U01-32□87.133.87.130.313.35.263.22.22.21.85
ø5/3210-32UNFKQ2U03-32□108.233.98.230.413.35.763.22.22.21.86.6
ø1/410-32UNFKQ2U07-32□1211.135.211.131.713.37.6842.22.21.811.2

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อต่อฟิตติ้ง Uni แบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2

สาขา : KQ2U (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อฟิตติ้ง Uni แบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2

ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : rc, G, NPT, NPTF

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPA*MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2U04-U01□118.235.48.230.613.35.763.24.24.23.68.6
1/4KQ2U04-U02□148.237.48.23113.35.763.24.24.23.614.6
ø61/8KQ2U06-U01□1210.436.810.43213.36.863.213.410.65.410
1/4KQ2U06-U02□1410.438.510.432.113.36.863.213.410.65.415
3/8KQ2U06-U03□1710.439.310.432.913.36.863.213.410.65.423.3
ø81/8KQ2U08-U01□1413.241.613.236.814.28.784.225.617.7617.6
1/4KQ2U08-U02□1413.242.613.236.214.28.784.225.617.77.318.3
3/8KQ2U08-U03□1713.242.413.23614.28.784.225.617.77.325.5
ø101/4KQ2U10-U02□1715.947.615.941.215.610.184.24028.4925.3
3/8KQ2U10-U03□1915.947.515.941.115.610.184.24028.49.431.6
1/2KQ2U10-U04□2215.949.415.940.815.610.184.24028.49.447.6
ø121/4KQ2U12-U02□2218.552.118.545.71711.484.257.445.4942.6
3/8KQ2U12-U03□2218.55218.545.61711.484.257.445.41141.2
1/2KQ2U12-U04□2218.553.418.544.81711.484.257.445.411.648.8

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง Uni เกลียว
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ : ข้อต่อเกลียว ขนาดนิ้ว: rc, G, NPT, NPTF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(hex size)
øD บันทึก)LPA*MQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2U01-U01□11.117.135.17.130.313.35.263.23.42.92.78.2
1/4KQ2U01-U02□14.297.137.47.13113.35.263.23.42.92.714.6
ø5/321/8KQ2U03-U01□11.118.235.48.230.613.35.763.24.24.23.68.7
1/4KQ2U03-U02□14.298.237.48.23113.35.763.24.24.23.614.8
ø3/161/8KQ2U05-U01□11.119.135.89.13113.36.263.26.85.64.19
1/4KQ2U05-U02□14.299.138.19.131.713.36.263.26.85.64.115.3
ø1/41/8KQ2U07-U01□12.711.137.711.132.913.37.68411.6105.612
1/4KQ2U07-U02□14.2911.138.811.132.413.37.68411.6105.616.3
3/8KQ2U07-U03□17.4611.139.711.133.313.37.68411.6105.625.1
ø5/161/8KQ2U09-U01□14.2913.241.613.236.814.28.784.225.617.7617.9
1/4KQ2U09-U02□14.2913.242.613.236.214.28.784.225.617.77.318.6
3/8KQ2U09-U03□17.4613.242.413.23614.28.784.225.617.77.326.1
ø3/81/4KQ2U11-U02□17.4615.447.215.440.815.69.984.228.823.88.924.8
3/8KQ2U11-U03□1915.447.115.440.715.69.984.228.823.88.931.5
1/2KQ2U11-U04□22.2315.449.315.440.715.69.984.28123.88.948.9
ø1/21/4KQ2U13-U02□22.2319.352.519.346.11711.884.211350.6944.3
3/8KQ2U13-U03□22.2319.352.419.3461711.884.211350.61143
1/2KQ2U13-U04□22.2319.35419.345.41711.884.211350.612.150

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง Uni เกลียว
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2U01-32A
KQ2U01-32N
KQ2U01-U01A
KQ2U01-U01N
KQ2U01-U02A
KQ2U01-U02N
KQ2U03-32A
KQ2U03-32N
KQ2U03-U01A
KQ2U03-U01N
KQ2U03-U02A
KQ2U03-U02N
KQ2U04-M5ASALE
KQ2U04-M5N
KQ2U04-M6A
KQ2U04-M6N
KQ2U04-U01ASALE
KQ2U04-U01N
KQ2U04-U02ASALE
KQ2U04-U02N
KQ2U05-U01A
KQ2U05-U01N
KQ2U05-U02A
KQ2U05-U02N
KQ2U06-M5ASALE
KQ2U06-M5N
KQ2U06-M6A
KQ2U06-M6N
KQ2U06-U01ASALE
KQ2U06-U01N
KQ2U06-U02A
KQ2U06-U02N
KQ2U06-U03ASALE
KQ2U06-U03N
KQ2U07-32A
KQ2U07-32N
KQ2U07-U01A
KQ2U07-U01N
KQ2U07-U02A
KQ2U07-U02N
KQ2U07-U03A
KQ2U07-U03N
KQ2U08-U01A
KQ2U08-U01N
KQ2U08-U02A
KQ2U08-U02N
KQ2U08-U03ASALE
KQ2U08-U03N
KQ2U09-U01A
KQ2U09-U01N
KQ2U09-U02A
KQ2U09-U02N
KQ2U09-U03A
KQ2U09-U03N
KQ2U10-U02A
KQ2U10-U02N
KQ2U10-U03A
KQ2U10-U03N
KQ2U10-U04A
KQ2U10-U04N
KQ2U11-U02A
KQ2U11-U02N
KQ2U11-U03A
KQ2U11-U03N
KQ2U11-U04A
KQ2U11-U04N
KQ2U12-U02ASALE
KQ2U12-U02N
KQ2U12-U03A
KQ2U12-U03N
KQ2U12-U04A
KQ2U12-U04N
KQ2U13-U02A
KQ2U13-U02N
KQ2U13-U03A
KQ2U13-U03N
KQ2U13-U04A
KQ2U13-U04N
KQ2U23-M5A
KQ2U23-M5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 81.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 84.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 126.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 400.26

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 134.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 430.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 76.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 207.54

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 114.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 117.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 121.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/32Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 126.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 76.50

฿ 47.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 79.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 66.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4M6×1.0สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 81.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M6×1.0สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 76.50

฿ 63.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 79.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 79.20

฿ 66.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 82.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 126.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/16Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 130.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/16Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 333.83

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/16Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 139.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/16Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 77.40

฿ 64.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6M6×1.0สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 87.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6M6×1.0สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 83.70

฿ 69.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 87.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 87.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 93.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 96.30

฿ 80.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 102.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 77.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4UNF10-32สีขาวสีส้มN/A

฿ 126.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 133.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 133.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 139.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 135.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/4Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 142.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/4Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 130.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 135.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8Uni1/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 133.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 138.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 134.10

฿ 111.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 2,700.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 133.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 138.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16Uni1/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 135.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 142.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 137.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง5/16Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 143.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/16Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 111.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 120.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 112.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 121.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 128.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง10Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 140.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10Uni1/2สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 162.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 171.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 164.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 173.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 188.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3/8Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 199.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8Uni1/2สีขาวสีส้มN/A

฿ 142.20

฿ 118.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 153.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12Uni1/4สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 207.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 154.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 145.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง12Uni3/8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 157.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12Uni1/2สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 200.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/2Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 212.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/2Uni1/4สีขาวสีส้มN/A

฿ 202.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/2Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 213.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/2Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 207.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/2Uni3/8สีขาวสีส้มN/A

฿ 218.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/2Uni1/2สีขาวสีส้มN/A

฿ 81.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

฿ 84.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2M5×0.8สีขาวสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ