1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาปิดท่อสายยาง KQ2C ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

ฝาปิดท่อสายยาง KQ2C ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่ออุดท่อที่ไม่ได้ใช้งาน

สเปคข้อต่อฟิตติ้งแบบกดครั้งเดียว ซีรี่ส์ KQ2

ฝาครอบสายยาง KQ2C : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ KQ2C

ฝาครอบสายยาง KQ2C : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด KQ2C

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่นøDLMน้ำหนัก
g
ø4KQ2C04-00A8.214.513.30.8
ø6KQ2C06-00A10.414.613.31.1
ø8KQ2C08-00A13.215.714.22
ø10KQ2C10-00A15.917.315.62.9
ø12KQ2C12-00A18.518.9174.5
ø16KQ2C16-00A23.82320.68.4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
รุ่นøDLMน้ำหนัก
g
ø5/32KQ2C03-00A8.214.513.30.8
ø1/4KQ2C07-00A11.114.813.31.3
ø5/16KQ2C09-00A13.215.714.22
ø3/8KQ2C11-00A15.417.315.62.8
รหัสสินค้า
KQ2C03-00A
KQ2C03-00A1
KQ2C04-00A
KQ2C04-00A1
KQ2C04-00A-X35SALE
KQ2C06-00A
KQ2C06-00A1SALE
KQ2C06-00A-X12SALE
KQ2C06-00A-X35SALE
KQ2C07-00A
KQ2C08-00A
KQ2C08-00A-X35SALE
KQ2C09-00A
KQ2C10-00ASALE
KQ2C10-00A-X35SALE
KQ2C11-00A
KQ2C12-00A
KQ2C12-00A-X35SALE
KQ2C16-00A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 29.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 85.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 16.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 18.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 27.90

฿ 23.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 18.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 22.50

฿ 14.32

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 22.50

฿ 18.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 32.40

฿ 20.41

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 29.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1/4สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 25.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 36.90

฿ 30.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 31.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 5/16สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 24.30

฿ 15.12

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 41.40

฿ 34.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 36.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 27.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 46.80

฿ 39.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 35.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน 16สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1