1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางที KQ2T ข้อต่อสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการถอด/ใส่ท่อให้สะดวกขึ้น
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

[การใช้งาน]
ใช้ในการแยกระบบท่อที่มุม 90 องศาทั้งสองทาง

ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบเค้าร่างและขนาด KQ2T

ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน: ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงร่าง KQ2T

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่น⌀Dขนาดปุ่มปลดL1L2MQ⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนลอนยูรีเทน
⌀3.2KQ2T23-00A17.16.79.514.918.513.35.463.23.42.92.52.3
⌀4KQ2T04-00A18.27.71015.319.413.35.763.26.44.432.8
⌀6KQ2T06-00A110.49.71216.321.513.36.863.213.410.64.53.8

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

โครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ⌀3.2, ⌀4, ⌀6

รายละเอียดจำเพาะ

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนการติดตั้งJIS B0203 ( เกลียวท่อเทปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
รางSUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
KQ2T01-00ASALE
KQ2T01-00A1
KQ2T02-00A
KQ2T03-00A
KQ2T03-00A1
KQ2T04-00A
KQ2T04-00A1
KQ2T04-00A-X12SALE
KQ2T04-00A-X35SALE
KQ2T05-00A
KQ2T05-00A1
KQ2T06-00A
KQ2T06-00A1
KQ2T06-00A1-X12
KQ2T06-00A1-X35
KQ2T06-00A-X12
KQ2T06-00A-X35
KQ2T07-00ASALE
KQ2T08-00A
KQ2T08-00A-X12
KQ2T08-00A-X35
KQ2T09-00A
KQ2T10-00A
KQ2T10-00A-X12
KQ2T10-00A-X35
KQ2T11-00A
KQ2T12-00A
KQ2T12-00A-X12
KQ2T12-00A-X35SALE
KQ2T13-00ASALE
KQ2T16-00A
KQ2T23-00ASALE
KQ2T23-00A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 70.20

฿ 43.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/81/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 1/81/8สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 72.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/325/32สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/325/32สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

฿ 43.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 70.20

฿ 43.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 72.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 3/163/16สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 83.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/163/16สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีขาววงรีสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีดำวงรีสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 70.20

฿ 43.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41/4สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 88สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 80.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/165/16สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 91.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 96.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/83/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 108.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 128.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 195.30

฿ 121.69

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1212สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 132.30

฿ 110.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/21/2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 168.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1616สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

฿ 43.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.23.2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 70.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.23.2สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายยาง จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 3