(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· ใช้เสียบพอร์ต M5 ที่ไม่ได้ใช้งาน
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
Drawing แสดงโครงร่างของปลั๊ก M-5P
น้ำหนัก: 1.3 ก.
โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | ไนล่อน อ่อน | โพลียูรีเทน | Super PFA หมายเหตุ 1: | FEP หมายเหตุ 2: | PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 3: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M3 | — | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 | — | — | — |
สำหรับ M5 R1/8 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ||
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 4: | |||||||
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
เกลียว | JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
สำหรับหมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 และหมายเหตุ 3 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 4: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) (SUS303 สำหรับนิปเปิ้ล M-3N และ M-5N) |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น) |
รหัสสินค้า |
---|
M-5P |
M-5P-X83 |
M-5P-X112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | PVC | N/A | - | ||
฿ 12.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองแดง] C3604BD | - | - | 0.8 | ||
฿ 26.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองแดง] C3604BD | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ปลั๊ก | สกรูการเชื่อมต่อ | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง