1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอสายยาง M-5HL-4, -6 ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก

ข้อต่องอสายยาง M-5HL-4, -6 ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย

รายละเอียดจำเพาะของข้องอสาย M-5HL-4, -6

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอสาย M-5HL-4, -6

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอสาย M-5HL-4, -6

รุ่นABCD⌀E⌀Fพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก ก.
M-5HLH-416.512.58.571.86.51.44.4
M-5HLH-617.513.59.582.58.52.45.2

มินิฟิตติ้งซีรีส์ M รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

  • พื้นที่เดินท่อที่กะทัดรัด: นิปเปิลท่อที่ถอดออกง่าย พร้อมแรงหน่วงท่อสูง
  • มีให้เลือกหลากหลายประเภท: ช่วยให้เดินท่อแบบสามมิติไปในทิศทางเดียวกันได้
  • นิปเปิลท่อ / ข้องอท่อ: สามารถใช้ท่อไนล่อน ท่อไนล่อนอ่อน และท่อโพลียูรีเทนได้โดยทั่วไป

โครงสร้าง

โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M

โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทนSuper PFA หมายเหตุ 2:FEP หมายเหตุ 3:PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้สำหรับ M3⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
สำหรับ M5 และ R1/8⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀6/⌀4⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa1 MPa1.5 MPa1.4 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM3, M5, R1/8M5, R1/8
เกลียวJIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

วัสดุส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องC3604BD (SUS303 สำหรับนิปเปิล M-3N และ M-5N)
ปะเก็นไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น)
รหัสสินค้า
M-5HL-4
M-5HL-4-X83
M-5HL-4-X112
M-5HL-6
M-5HL-6-X83
M-5HL-6-X112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(Ø)
วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) วัสดุ ปะเก็น สเปค สั่งทำ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 77.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] ทองเหลือง---ไนล่อน· ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (4/2.5)ไนล่อน 66 · GF30%N/A-

฿ 136.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองแดง] C3604BD------0.8

฿ 118.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองแดง] C3604BD542.5ไนล่อน· ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (4/2.5)SUS316 + FKM พิเศษการเปลี่ยนวัสดุปะเก็น0.8

฿ 77.40

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] ทองเหลือง---ไนล่อน· ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (6/4)ไนล่อน 66 · GF30%N/A-

฿ 77.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] C3604BD564ไนล่อน· ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (6/4)SUS304 + NBRการเปลี่ยนวัสดุปะเก็น0.8

฿ 118.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองแดง] C3604BD----SUS316 + FKM พิเศษ-0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ สายยาง สกรูการเชื่อมต่อ M