(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Self-Align Fittings H/DL/L/LL Series Swivel Extended Elbow LL

Self-Align Fittings H/DL/L/LL Series Swivel Extended Elbow LL

A tightening-type fitting with a strong edge, ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
[Features]
· A non-directional type sleeve.
· The sleeve helps protect against external damage.
· Low pressure loss.
· An extendable swivel type that can be positioned in any direction.
· Allows for three-dimensional piping.
[Applications]
· Used for right-angle piping from female threads.

(i)Caution

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

 
Part Number
LL04-01
LL04-02
LL06-01
LL06-02
LL06-03
LL08-01
LL08-02
LL08-03
LL10-02
LL10-03
LL10-04
LL12-02
LL12-03
LL12-04
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection screw Applicable Tube Size O.D.
(mm)
33 Day(s) or more 1/84
8 Day(s) or more 1/44
3 Day(s) 1/86
8 Day(s) or more 1/46
33 Day(s) or more 3/86
8 Day(s) or more 1/88
8 Day(s) or more 1/48
8 Day(s) or more 3/88
8 Day(s) or more 1/410
8 Day(s) or more 3/810
8 Day(s) or more 1/210
8 Day(s) or more 1/412
8 Day(s) or more 3/812
5 Day(s) or more 1/212

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connection Types Screw⇔Tube Connection Screw-to-Tube Connection Shape Swivel long elbow Material Brass
Surface Treatment No Screw Types R Sleeve material C2700

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)