1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาข่าย สังกะสี ก้นเต่า 910 มม. x 30 ม

ตาข่าย สังกะสี ก้นเต่า 910 มม. x 30 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,604.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด ตาข่าย / สุทธิ

[ขนาด]910 มม. X 30 ม
[นับ]# 16 x 40 มม. # 18 x 16 มม. # 18 x 26 มม. # 18 x 40 มม. # 20 x 10 มม. # 20 x 13 มม. # 20 x 16 มม. # 23 x 10 มม.

รหัสสินค้า
33974
33981
33982
33983
33984
33985
33996
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งนับ JAN Code

฿ 8,361.29

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 16 × 40 มม4960983339749

฿ 5,604.15

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 18 × 40 มม4960983339817

฿ 7,193.19

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 18 × 26 มม4960983339824

฿ 11,673.23

FENCE AND NET 1 ชิ้น 9 วัน # 18 × 16 มม4960983339831

฿ 6,326.00

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 20 × 16 มม4960983339848

฿ 8,317.27

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 23 × 10 มม4960983339855

฿ 10,923.04

FENCE AND NET 1 ชิ้น 7 วัน # 20 × 10 มม4960983330623

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 910 มม. × 30 ม