(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SISIKU addkreis, ลูกล้อ, บัฟเฟอร์ สปริง ลูกล้อ IA ชนิด ขดลวด กลาง, SAJ SAJB, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)
รหัสสินค้า |
---|
SAJB-100 |
SAJB-150 |
SAJB-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,261.03 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | ||
฿ 2,565.33 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | ||
฿ 3,142.84 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต | สเปค | ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง