• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Handle W127

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

17833

Part Number
17833
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN code
5 Day(s) or more 4960983178591

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Handle Collar Copper antique/Wood Size(mm) 96
Mounting Method Back screws

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)