(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Mesh Panel Black

Mesh Panel Black

● Combine with expandable pole and metal fittings to use as storage space in a kitchen or a living room.
● Multifunctions allow use for diverse applications, suiting the place and purpose of use as well as the limits of your imagination.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
EMP002
EMP005
EMP008
EMP011
EMP014
EMP017
EMP020
EMP023
EMP026
EMP029
EMP032
EMP034
EMP036
EMP038
EMP040
EMP042
EMP044
EMP111
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize JAN Code
8 Day(s) 900㎜×1800㎜4903757800496
8 Day(s) 900㎜×1500㎜4903757800465
8 Day(s) 900㎜×1200㎜4903757800434
8 Day(s) 900㎜×900㎜4903757800403
8 Day(s) 450㎜×1800㎜4903757800281
8 Day(s) 450㎜×1500㎜4903757800250
8 Day(s) 450㎜×1200㎜4903757800229
8 Day(s) 450㎜×900㎜4903757800199
8 Day(s) 450㎜×450㎜4903757800168
8 Day(s) 300㎜×300㎜4903757800014
8 Day(s) 300㎜×450㎜4903757800045
8 Day(s) 300㎜×600㎜4903757800076
8 Day(s) 300㎜×900㎜4903757800106
8 Day(s) 300㎜×1200㎜4903757800137
8 Day(s) 600㎜×900㎜4903757800311
8 Day(s) 600㎜×1200㎜4903757800342
8 Day(s) 600㎜×1500㎜4903757800373
20 Day(s) 450㎜×600㎜4903757802407

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Wall/Window hardware/Shelf type Mesh Panel Material Steel (Epoxy Powder-Coated) Color Black