• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum For Tube EA125DM-6B

Vacuum For Tube EA125DM-6B

【Product Specifications】
・Maximum Operating Pressure …0.4MPa
・Material …Extremely flexible Polyurethane Tube
・Usage Temperature Range …-15~50℃(non-Freeze )
・Use Vacuum The pressure …-100KPa
・Vacuum Equipment For Piping
・Id.Xod. …4×6mm
・Length …20m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125DM-6B

Part Number
EA125DM-6B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125DM-6B in the Vacuum For Tube EA125DM-6B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DM-6B ในชุด Vacuum For Tube EA125DM-6B