1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยางสำหรับอาหาร (ทนความร้อน) EA124DJ-151 (รหัสสินค้า)

WASHER

สายยางสำหรับอาหาร (ทนความร้อน) EA124DJ-151
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ …โพลีเลฟินส์
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน …-20 ถึง 80°C
· ของไหลที่ใช้ได้ …น้ำ · อาหารจำพวกเมล็ด · สารเคมี
· ไม่มีสารฮอร์โมนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พทาเลทและโนนิลฟีนอล
· ไม่มีไวนิลคลอไรด์ จึงสามารถใช้กับอาหารที่มีไขมันและน้ำมันได้
· ทนสารเคมี
· ความดันใช้งานโดยประมาณที่ 20°C
· ID XOD: 15 × 22 mm
· ความยาวทั้งหมด …10 ม.
· ความดันใช้งาน …0.8MPa
· ทนความร้อน

รหัสสินค้า
EA124DJ-151
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,570.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124DJ-151 ในชุด สายยางสำหรับอาหาร (ทนความร้อน) EA124DJ-151