(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานยูรีเทนมีฟันแบบนิ้วมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
025-XL-00[50-99/1]A-[J,L] |
025-XL-0[100-999/1]A-[J,L] |
025-XL-[1000-9999/1]A-[J,L] |
037-XL-00[50-99/1]A-J |
037-XL-0[100-999/1]A-J |
037-XL-[1000-9999/1]A-J |
050-XL-00[50-99/1]A-J |
050-XL-0[100-999/1]A-J |
050-XL-[1000-9999/1]A-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (นิ้ว) (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.25 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 0.25 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.25 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.37 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.37 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.37 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 | ||
- | IRON RUBBER BELT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 0.5 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | ชุด สายพาน | XL | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพานรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมาตรฐาน (ระบบนิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง