1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อEA986GL-21

CASTER PART

ลูกล้อEA986GL-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,539.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง
·ความร้อน:-30 ถึง 80 ℃
· วัสดุ:อุปกรณ์โลหะ:เหล็กกล้า ล้อ:ยาง
· ล้อ ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ กว้าง X:200 × 50 มม
·ความสูงโดยรวม:235 มม
· พิกัดน้ำหนัก:100

รหัสสินค้า
EA986GL-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,539.30

CASTER PART 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกล้อ อุณหภูมิทนความร้อน -25° ซ ถึง 200° ซ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ×ความกว้าง 100×30mm
รายละเอียดจำเพาะ ล้อเป็น (มีฝา สต๊อปเปอร์ ท้าย) พิกัดน้ำหนัก (กก.) 65 วัสดุ ฟิตติ้งโลหะ: เหล็กกล้า,ล้อ: ยาง ตัน ทนความร้อน
ความสูงเต็มตัว 125mm