• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Long Nut [Stainless ] EA949GN-108【2 Pieces Per Package】

Long Nut [Stainless ] EA949GN-108

【Product Specifications】
・Material …Stainless
・Coarse Pitch Thread
・size …M8
・Height …20mm
・Qty. Per Unit …2 Pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949GN-108

Part Number
EA949GN-108
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949GN-108 in the Long Nut [Stainless ] EA949GN-108 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949GN-108 ในชุด Long Nut [Stainless ] EA949GN-108

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)