• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Long Nut [Hot-Dip Galvanizing ] EA949GL-612【4 Pieces Per Package】

Long Nut [Hot-Dip Galvanizing ] EA949GL-612

【Product Specifications】
・Material …Iron (Molten Zinc Plating )
・size …M12
・Height …20mm
・Qty. Per Unit …4 Pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949GL-612

Part Number
EA949GL-612
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

4 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949GL-612 in the Long Nut [Hot-Dip Galvanizing ] EA949GL-612 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949GL-612 ในชุด Long Nut [Hot-Dip Galvanizing ] EA949GL-612

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)