• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-425【2 Pieces Per Package】

[Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-425

【Product Specifications】
・Material …Iron (KNDS4)
・Coarse Pitch Thread
・size …M4×25
・Description …Full Thread
・Qty. Per Unit …2 Pcs
・Carbide Strength ・High Tension
・Made In Japan

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949DN-425

Part Number
EA949DN-425
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949DN-425 in the [Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-425 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949DN-425 ในชุด [Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-425

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)