1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ISO / 14.9]สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex agon (ความแข็งแรงของ คาร์ไบด์ · ความตึง สูง)EA949DN-410【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREW

[ISO / 14.9]สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex agon (ความแข็งแรงของ คาร์ไบด์ · ความตึง สูง)EA949DN-410
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็ก (KNDS4)
· เกลียว พิทช์ หยาบ
·ขนาด:M4 × 10
·คำอธิบาย:เกลียว เต็ม
·ปริมาณต่อหน่วย:2 ชิ้น
·ความแข็งแรงของ คาร์ไบด์ · ความตึง สูง
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
EA949DN-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 132.00

SCREW 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949DN-410 ในชุด [ISO / 14.9]สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex agon (ความแข็งแรงของ คาร์ไบด์ · ความตึง สูง)EA949DN-410