(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับ เกลียว ตัวเมีย / เกลียวนอก ( สเตนเลส) ผลิตโดย ESCO
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 22 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว กระจก | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | มิติ L(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาด เกลียว | M4 | ขนาด (มม.) | แท่งทรงกระบอก ทรงกระบอก A: 6, กว้าง L1:46 | ความกว้างของ มือจับ | ø 6 |
JAN Code | 4548745895254 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-21A ในชุด [สเตนเลส]มือจับ (เกลียวใน)EA948BJ-21A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง