• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Tie (S-Type Snap Hook Addapted ) EA475WF-3

Rubber Tie (S-Type Snap Hook Addapted ) EA475WF-3

【Product Specifications】
・Material …Rubber , Carbon Steel Wire
・It can be used for various purposes such as bundling cords and hanging them.
・Repeat Usable
・Full length …699mm
・Color …Black
・Qty. Per Unit …1 Pc
・S-Type Snap Hook Adapted

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475WF-3

Part Number
EA475WF-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475WF-3 in the Rubber Tie (S-Type Snap Hook Addapted ) EA475WF-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475WF-3 ในชุด Rubber Tie (S-Type Snap Hook Addapted ) EA475WF-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)