• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Steel Union line (Loop Addapted ) EA475AP-10

Steel Union line (Loop Addapted ) EA475AP-10

【Product Specifications】
・Fence Electric Line ,Cable Union
・Weight …1.2kg
・size …Dia 1×120mm
・Qty. Per Unit …1000Piece
・Loop Adapted

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475AP-10

Part Number
EA475AP-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475AP-10 in the Steel Union line (Loop Addapted ) EA475AP-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475AP-10 ในชุด Steel Union line (Loop Addapted ) EA475AP-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)