(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] ไนล่อน 66, [ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ] -40°C ถึง 130°C, [ความยาวรวม] เลือกได้ตั้งแต่ 115 มม. และ 203 มม.
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | ความหนา | 1.0mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 115mm | JAN Code | 4548745869835 | ปริมาณ | 100 ชิ้น |
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 2.5mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 25.4mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40° ซ ถึง 130° ซ | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | 8 กก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475AD-11 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ (ทนความร้อน )EA475AD-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง