• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wall-Type Swan Faucet (Two-start thread ) EA468BJ-14B

Wall-Type Swan Faucet (Two-start thread ) EA468BJ-14B

【Product Specifications】
・Thread Dia …PJ1/2"
・Material …Bronze
・Installation Dim. (Dxh )…161 x 200mm
・Two-start thread Spindle Fixed Valve
・90°Opening and shutting The lever system

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468BJ-14B

Part Number
EA468BJ-14B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468BJ-14B in the Wall-Type Swan Faucet (Two-start thread ) EA468BJ-14B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468BJ-14B ในชุด Wall-Type Swan Faucet (Two-start thread ) EA468BJ-14B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)