• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

(Soft )Vacuum Pad For Adapter EA425PL-204

(Soft )Vacuum Pad For Adapter EA425PL-204

【Product Specifications】
・Properness Pad Dia. …20~40mm
・Properness Pad Holder …Pad Mounting Screw M4Type

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PL-204

Part Number
EA425PL-204
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PL-204 in the (Soft )Vacuum Pad For Adapter EA425PL-204 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PL-204 ในชุด (Soft )Vacuum Pad For Adapter EA425PL-204

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)