• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum Pad (Spring Holder/Soft ) EA425PK-20

Vacuum Pad (Spring Holder/Soft ) EA425PK-20

【Product Specifications】
・Applicable Fluid …Air
・Holder The shape …Spring type outlet top
・Pad Material …Nitrile
・Mounting Screw …M14 x 1
・Suitable Tube …Dia 6mm
・Excellent flexibility, adsorption of plastic molded products can be done relatively without any trace.
・Pad Screw …M6
・Pad Dia. …20mm
・Full length …69.2mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PK-20

Part Number
EA425PK-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PK-20 in the Vacuum Pad (Spring Holder/Soft ) EA425PK-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PK-20 ในชุด Vacuum Pad (Spring Holder/Soft ) EA425PK-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)