• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-120

Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-120

【Product Specifications】
・Applicable Fluid …Air
・Holder The shape …Spring Type Outlet Opening The top
・Pad Material …Silicon
・Mounting Screw …M14 x 1
・Suitable Tube …Dia 6mm
・The flexibility excellent,Paper etc. Adhesion Possible. Plastic Adhesion is compare without a trace.
・Pad Screw …M6
・Pad Dia. …20mm
・Full length …74.2mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PJ-120

Part Number
EA425PJ-120
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PJ-120 in the Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-120 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PJ-120 ในชุด Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-120

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)