• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Vacuum Pad (Standard ) EA425PH-740

Vacuum Pad (Standard ) EA425PH-740

【Product Specifications】
・Material …Silicon
・size …Dia 40×14(H)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PH-740

Part Number
EA425PH-740
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PH-740 in the Vacuum Pad (Standard ) EA425PH-740 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PH-740 ในชุด Vacuum Pad (Standard ) EA425PH-740

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)